L’hydrogène se positionne comme une solution énergétique clé pour un avenir durable, offrant des possibilités de décarbonisation dans de nombreux secteurs tout en renforçant la sécurité énergétique. Cependant, son exploitation présente des défis techniques complexes qui exigent des solutions innovantes et fiables.
La production, le stockage et la distribution de l’hydrogène imposent des normes élevées en termes de sécurité et de précision. WIKA, en tant que leader mondial de l’instrumentation, conçoit des solutions adaptées pour relever ces défis tout en garantissant le développement durable et l’efficacité des applications.
Les défis de l’utilisation de l’hydrogène
L’hydrogène présente des caractéristiques uniques qui le rendent à la fois prometteur et complexe à manipuler.
Parmi les principaux défis, on retrouve l’émiettement des matériaux sous l’effet de l’exposition prolongée à l’hydrogène, un phénomène qui affaiblit leurs propriétés mécaniques et peut entraîner des défaillances structurelles. Ce problème exige l’utilisation de matériaux spécialement conçus, comme l’Elgiloy®, pour garantir une meilleure résistance.

L’hydrogène pénètre la membrane métallique sous forme d’ions H+, l’huile se mélange aux molécules de H2 et crée une bulle qui crée une pression interne.
Par ailleurs, la perméation est un autre obstacle majeur. En raison de sa taille atomique très réduite, l’hydrogène peut pénétrer les surfaces métalliques, provoquant une dérivation progressive des signaux des capteurs. WIKA a développé des technologies avancées pour minimiser cet effet et garantir une précision constante.
Les fuites d’hydrogène représentent également un risque important. Ce gaz inflammable peut former des nuages explosifs lorsqu’il se mélange à l’air, menaçant la sécurité des installations. Pour réduire ces risques, WIKA conçoit des capteurs totalement soudés, spécialement adaptés à ces contraintes.
Enfin, les conditions extrêmes de stockage de l’hydrogène imposent des exigences supplémentaires. Sous forme liquide, il doit être maintenu à des températures inférieures à -253 °C, tandis que sous forme gazeuse, les pressions peuvent atteindre 1 050 bar. WIKA propose des instruments conçus pour fonctionner avec fiabilité dans ces environnements exigeants.
Solutions innovantes
Dans le domaine de la production, WIKA joue un rôle essentiel en fournissant des équipements d’instrumentation pour les électrolyseurs, notamment ceux fabriqués par Plug Power. Les manomètres de type 233.30 et les transmetteurs de pression IS-3 garantissent des mesures précises tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes, y compris les certifications ATEX.
Ces instruments permettent de suivre avec précision les niveaux de pression au sein des circuits d’hydrogène. Dans le domaine du stockage et de la distribution, les capteurs MH-3-HY de WIKA sont conçus pour surveiller la pression dans les réservoirs de véhicules à hydrogène. Leur intégration dans des vannes personnalisées, comme celles utilisées par Plastic Omnium, garantit un fonctionnement sûr et efficace tout en soutenant les initiatives de mobilité durable.
Pour les stations de ravitaillement, WIKA propose des thermocouples TC90, capables de supporter des variations thermiques extrêmes allant de -40 à +85 °C. Ces instruments de mesure permettent de raccourcir les cycles de ravitaillement tout en assurant une surveillance précise des températures critiques, notamment lors des étapes de compression et de refroidissement de l’hydrogène.
Pour explorer ces solutions et en apprendre davantage, visitez notre page web dédiée à l’hydrogène.
Conclusion
Alors que le monde adopte de plus en plus l’énergie propre, l’hydrogène s’impose comme un pilier de la transition énergétique. Les solutions d’instrumentation de WIKA jouent un rôle décisif en répondant aux défis techniques et en garantissant la sécurité, la précision et la durée de vie des systèmes. Que ce soit pour la production, le stockage ou la distribution, WIKA apporte des solutions fiables et adaptées aux exigences de chaque application.
Note
Sur notre site web, vous trouverez plus d’informations sur WIKA et un aperçu des produits, solutions et services que nous offrons. Dans la boutique en ligne de WIKA, vous trouverez également une large gamme d’instruments de mesure standard. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations.