Le fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l’aide d’un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place.

Les montages sur séparateurs sont utilisés dans les process avec des fluides critiques. Au cours de certaines étapes du process, comme l’arrêt et le refroidissement, le fluide adhère à la membrane du séparateur. Cela entraîne des inexactitudes de mesure et, dans le pire des cas, conduire à la défaillance du point de mesure.

 

Nettoyage sans démontage

Schéma : Montage sur séparateur avec anneau de rinçage intégré

Lorsqu’un tel danger peut survenir, la membrane doit être régulièrement débarrassée des dépôts. L’intégration d’un anneau de rinçage entre le séparateur avec raccord à bride et la bride du process permet d’éviter le démontage fastidieux du système de mesure.

Le nettoyage s’effectue par l’intermédiaire de l’alésage de la bague de rinçage. Une vanne à pointeau ou une vanne à bille peut également être fixée sur l’anneau de rinçage pour une alimentation sans problème du fluide de nettoyage correspondant.

 

Possibilité d’étalonnage sur place

Cependant, la fonction de l’anneau de rinçage dans un montage sur séparateur ne se limite pas à cela. Elle permet également – en association avec une vanne d’arrêt en amont – un étalonnage simple sur site. L’alésage et la vanne permettent également de purger ou de vidanger le process. L’utilisateur peut également prélever des échantillons du fluide du process à l’aide de l’anneau de rinçage.

 

Les avantages en un coup d’œil

  • Nettoyage facile
  • Possibilité d’étalonnage sur site
  • Purge du process
  • Prélèvement d’échantillons

Un anneau de rinçage pour presque toutes les applications

Les anneaux de rinçage modèle 910.27 de WIKA, avec les raccords et matériaux appropriés, peuvent être adaptés à presque toutes les applications. Il existe des versions avec des perçages d’un côté ou des deux côtés, qui conviennent à un large éventail d’applications de nettoyage.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur l’anneau de rinçage modèle 910.27 sur le site Web WIKA. Vous y trouverez également un aperçu des vannes et des équipements d’étalonnage ainsi que des montages sur séparateur. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur la fonctionnalité, les domaines d’application et les avantages d’un séparateur :

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.