Mesure de pressions basses

Les manomètres à membrane sont considérés dans l’industrie du process comme étant les manomètres des spécialistes. Ils interviennent lorsque les manomètres à tube manométrique atteignent les limites de leurs performances. En effet, l’un des atouts majeurs du manomètres à membrane repose sur sa capacité à mesurer des basses pressions.

Les manomètres à membrane sont identifiables au premier coup d’œil : la cellule de mesure qui intègre la membrane est située sous le boîtier de l’instrument. Ces instruments peuvent mesurer des pressions à partir de 16 mbar et peuvent aller au maximum jusqu’à env.  25 bar (par comparaison, les manomètres à tube manométrique peuvent difficilement descendre au-dessous de la valeur physique de mesure de 600 mbar). Plus la membrane est grande, plus il est possible de mesurer des basses pressions, selon la formule « pression = force/surface ». WIKA utilise 2 tailles de membrane : en diamètre de 134.5mm pour des mesures de 0…16 mbar à 0…250 mbar et en diamètre de 76.5mm pour des mesures de 0…400 mbar à 0…25 bar.

 

Variante spéciale aux manomètres à membrane

Les manomètres à membrane atteignent leurs limites pour des pressions inférieures à 16 mbar. Dans ce cas, les membranes devraient être exceptionnellement fines pour parvenir à l’élasticité requise. Mais alors leur stabilité ne serait plus aussi fiable. Ce problème peut être résolu grâce à une variante spéciale du manomètre à membrane : le manomètre à capsule.

Les éléments à capsule sont constitués de 2 membranes soudées ensemble et sont mis sous pression de l’intérieur. La capsule va « gonfler » dans les deux sens sous l’effet de la pression du fluide. et ce système permet donc de mesurer des pressions très faibles, ceci sans réduire l’épaisseur des membranes composant la capsule. Cependant, étant donné que la chambre de pression n’est pas auto-drainée, les éléments à  capsule ne sont pas appropriés pour des applications avec des fluides liquides.

Note
Vous retrouverez des informations supplémentaires sur les manomètres à membrane et manomètres à capsule de WIKA sur le site www.wika.fr, sous les rubriques Mesure de pression mécanique et Mesure de pression mécatronique.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.