La numérisation des systèmes hydrauliques mobiles signifie que les véhicules industriels ont besoin d’un plus grand nombre de capteurs avancés. Le MH-4-CAN de WIKA est un transmetteur de pression OEM de haute qualité doté d’un excellent rapport qualité/prix avec des signaux de sortie CANopen ou SAE J1939.

Le contrôle numérique des systèmes hydrauliques permet une meilleure gestion et une performance accrue des machines mobiles. Les équipements tels que les systèmes de direction, les régulateurs d’entraînement et les transmission sont plus sûrs, fonctionnent plus efficacement et permettent aux utilisateurs d’économiser du temps et de l’argent.
WIKA propose une instrumentation haut de gamme qui peut aider les fabricants à incorporer le contrôle numérique dans les applications de plus en plus complexes et exigeantes des machines tout-terrain d’aujourd’hui.

Les avantages d’un « Controller Area Network » (CAN)

Pour obtenir un contrôle efficace dans les applications de machines mobiles, les informations sur l’état de chaque dispositif doivent être relayées vers d’autres parties du système.
Un bus CAN (Controller Area Network) permet de le faire rapidement et efficacement. Un capteur de pression – ou tout autre type de capteur, par exemple de rotation ou d’inclinaison – transmet son signal de sortie via le bus CAN à une unité de contrôle électronique (ECU) qui l’utilise pour commander des fonctions de la machine telles que le contrôle du moment de la charge.
Le signal de sortie de chaque capteur a un nœud défini afin que l’ECU sache d’où vient le message. Plusieurs calculateurs peuvent utiliser le même bus CAN et le même signal.

Le CAN est devenu la norme pour les communications entre les dispositifs dans les machines mobiles et permet un contrôle et une optimisation très efficaces des process. Ces systèmes sont économiques, faciles à câbler et ont de bons taux de transfert, même sans répétiteurs.
Cependant, le signal de sortie des transmetteurs de pression standard dans la plupart des applications de machines mobiles est analogique et ne peut pas être communiqué par CAN, qui ne fonctionne qu’avec des signaux numériques suivant un protocole défini.
Les instruments électroniques de mesure de la pression dotés de signaux de sortie numériques compatibles avec les protocoles de communication n’étaient pas courants, et ceux qui étaient disponibles étaient coûteux et difficiles à intégrer.

MH-4-CAN : un transmetteur de pression de nouvelle génération pour les machines mobiles

 

Capteur de pression MH-4-CAN

Pour répondre à ce problème particulier du marché des machines mobiles, les experts de WIKA ont conçu le transmetteur de pression électronique MHC-1, qui convertit un signal de pression analogique en signal binaire et le formate selon les exigences du protocole de communication choisi, soit CANopen ou SAE J1939.

Les équipementiers ont apprécié la durabilité, la précision et la personnalisation du MHC-1 et ont installé ce capteur dans une grande variété de machines mobiles. Ils ont également dressé une courte liste de caractéristiques qu’ils aimeraient voir dans un futur modèle. Les ingénieurs de WIKA ont repris leurs suggestions au laboratoire et ont créé le MH-4-CAN.

Ce transmetteur de pression OEM à la pointe de la technologie présente plusieurs avantages par rapport à son prédécesseur :

  • Encombrement réduit. Le MH-4-CAN est nettement plus petit, avec une hauteur de boîtier de 30,5 mm contre 62 mm pour le MHC-1.
  • Meilleures performances. Ce transmetteur sans entretien peut supporter des vibrations jusqu’à 40 g, des chocs jusqu’à 100 g et 3 fois sa limite de surpression pour une résistance encore plus grande aux pics de pression hydraulique.
  • Davantage de raccordements au process. Le MH-4-CAN peut être fabriqué avec l’un des 18 types de filetages de raccords de pression internationaux, contre seulement quatre pour le MHC-1.
  • Des prix plus bas. Le prix de ce transmetteur de pression OEM est très compétitif par rapport aux transmetteurs CAN du marché, avec un coût unitaire inférieur pour les commandes plus importantes.

Le MH-4-CAN est spécialement conçu pour résister aux conditions de travail extrêmes et difficiles auxquelles sont confrontées les machines mobiles.
Sa plage de pression est de 0…600 bar et il mesure avec une grande précision à des températures comprises entre -40°C et 100°C. La construction en acier inoxydable protège le capteur des interférences électromagnétiques à des intensités de champ allant jusqu’à 60 V/m. Le signal de sortie est formaté pour suivre les protocoles CANopen ou SAE J1939, et le capteur peut être livré préconfiguré, prêt à être intégré dans le système.

Au cours de la phase de R&D, plus de 1.400 pièces ont été soumises à 11 tests mécaniques, 30 tests électriques et 23 évaluations environnementales afin de vérifier la qualité du transmetteur pendant toute sa durée de vie, soit 100 millions de cycles de charge. WIKA a également soumis le MH-4-CAN à 15 tests spécifiques aux clients afin de valider ses performances pour une utilisation dans les grues et les machines de construction/agricoles.

Une ligne de production très flexible et entièrement automatisée permet de répondre facilement aux commandes de gros volumes. Et comme les étapes du process sont flexibles, WIKA peut facilement s’adapter aux modifications spécifiques des clients, y compris :

  • Plages de mesure spéciales (sans frais)
  • Ajout d’une vis frein de 0,3 mm pour le raccord process (en option)
  • Numéros de série intelligents (sans frais)
  • Etiquetage d’une marque spécifique (en option)

La famille des capteurs MH pour l’hydraulique mobile
Le modèle MH-4-CAN vient s’ajouter à d’autres capteurs de pression de haute qualité pour les OEM :

  • MH-4 – Capteur de pression avec signaux de type courant, tension, ratiométrique ou modulation de largeur d’impulsion (PWM)
  • MH-3-HY – capteur de pression pour les applications mobiles d’hydrogène

Une variante du MH-4 avec une double sortie pour la pression et la température est prévue.

WIKA, votre partenaire Smart in sensing

Les véhicules industriels subissent des vibrations et des chocs importants et doivent fonctionner de manière fiable dans des conditions allant du désert à la toundra. Ils sont également de plus en plus automatisés. Les transmetteurs de pression utilisés dans ces systèmes hydrauliques et de contrôle doivent être tout aussi résistants, fiables et intelligents. Contactez WIKA pour en savoir plus sur le MH-4-CAN et d’autres solutions de détection intelligentes pour les fabricants de machines de travail mobiles.

 

Pour en savoir plus sur les produits WIKA dans le domaine des machines mobiles, cliquez ici.



Une Réponse à
  1. Liam

    Des transmetteurs de pression qui facilite la manipulation de ces gros engins… une grande innovation.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.