Un séparateur avec système de contrôle d’étanchéité de membrane répond aux exigences de sécurité les plus élevées notamment dans les applications sanitaires. Notre modèle DMSU21SA avec transmetteur de pression et protocole HART® (photo de couverture) peut également être intégré dans des environnements numériques.

Pourquoi avons-nous développé le système breveté de contrôle d’étanchéité de membrane ? Parce que les séparateurs sont fondamentalement robustes et qu’ils permettent donc, notamment, de raccorder des instruments électroniques de mesure de pression à des process critiques. Les versions avec membrane affleurante peuvent également être nettoyées sans laisser de résidus, ce qui est indispensable dans les process pharmaceutiques ou la production alimentaire aseptique.

Des conditions de process agressives peuvent endommager la membrane à long terme

Avec des conditions de process durablement agressives, on ne peut pas exclure complètement l’endommagement des membranes malgré leur résistance de base. Les agents de nettoyage agressifs, par exemple, peuvent provoquer une corrosion à long terme. Dans des cas extrêmes, cela peut entraîner des fissures ou des perforations dans l’élément de pression sensible. Le liquide de transmission de la pression s’échappera par ces points endommagés et contaminera le fluide du process. Un tel incident n’est généralement constaté que trop tard, par exemple à la finalisation d’un lot de production. En conséquence, les pertes économiques peuvent être considérables.

Montage sur séparateur avec deux membranes en série

Coupe transversale du corps d’un séparateur avec contrôle d’étanchéité de membrane. Dans la moitié droite de l’image, on peut voir le canal de connexion du séparateur en tant qu’instrument de contrôle.

Un montage sur séparateur WIKA avec contrôle d’étanchéité de membrane permet d’éviter de tels dommages. Il fonctionne avec deux membranes accolées l’une à l’autre. L’espace entre elles est tiré au vide et un instrument de mesure spécifique surveille la qualité du vide.

En cas de rupture de la membrane du côté du process, le vide est rompu. L’instrument de surveillance réagit à la variation de pression et déclenche immédiatement une alarme. Pendant ce temps, la deuxième membrane assure l’étanchéité du process. Elle permet ainsi de continuer à mesurer la pression jusqu’à ce que le dommage soit réparé.

Les précédents systèmes de surveillance des membranes fonctionnaient avec deux signaux de sortie distincts correspondant aux instruments de mesure intégrés pour la surveillance de la pression du process et du vide du système de contrôle d’étanchéité. Par conséquent, ils nécessitaient deux raccordements par câble à la salle de contrôle ou au contrôle du process.

Surveillance de la membrane couplée à la logique d’un transmetteur de pression

En revanche, le modèle DMSU21SA, conçu pour les infrastructures numérisées avec transmetteurs de pression et protocole HART®, ne délivre qu’un seul signal. Cela est dû au fait que la logique du transmetteur traite également la valeur de pression de l’instrument installé pour le contrôle d’étanchéité de la membrane. Le transmetteur transmet, en standard, les autres informations sur la pression, la température et l’état du process. La transmission des données est basée sur un signal 4 … 20 mA. L’indication d’un éventuel endommagement de la membrane peut donc se faire aussi bien par HART® que par un courant résiduel. Cette dernière variante permet également d’installer le DMSU21SA dans une installation existante (« brownfield »).

Mise en service simple grâce au principe « plug-and-play »

Les avantages du système de contrôle de l’étanchéité de la membrane « numérique » comprennent également une mise en service simple grâce au principe « plug-and-play ». Les instruments de mesure existants peuvent donc être remplacés par le DMSU21SA sans effort supplémentaire. En outre, le système est évalué dans son ensemble grâce à son concept fonctionnel. Pour une utilisation dans des applications sanitaires, il dispose des homologations EHEDG, 3A et IECex.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur le modèle DMSU21SA et d’autres séparateurs avec ce système de contrôle d’étanchéité de membrane sur le site Web de WIKA. Vous trouverez des détails sur la minimisation des risques grâce aux afficheurs de pression autosurveillés dans notre dépliant. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

 

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.