Que ce soit dans l’industrie chimique, dans les entreprises pétrochimiques ou dans le traitement du pétrole brut et du gaz naturel, de nombreux process contiennent du méthane, qui nuit également au climat par le biais d’émissions fugitives.
Le système de mesure de la pression EMICOgauge de WIKA permet de contrer toute fuite de ce gaz à effet de serre ou de toute autre substance similaire via l’instrumentation du process. Il s’agit de l’assemblage d’un manomètre en version de sécurité avec une vanne pour éviter les émissions fugitives.
Par rapport à des combinaisons similaires, le système EMICOgauge (EMICO = EMIssion COntrol) représente une évolution cruciale : Il s’agit du premier système de ce type à avoir subi un test d’étanchéité dans son intégralité, conformément aux exigences de la norme TA Luft (VDI 2440) sur les émissions fugitives. Une conception spéciale a rendu cela possible.
Le raccord conique/fileté empêche les émissions fugitives
En principe, tout instrument de mesure de pression peut être couplé à l’une des vannes d’instrumentation à émissions fugitives WIKA.
Pour ce faire, on utilise un montage avec filetage – ce qui signifie un risque potentiel de fuite. Le système EMICOgauge, au contraire, dispose d’un raccord conique/fileté avec un adaptateur tournant librement et un système d’étanchéité redondant (joint métal sur métal plus joint torique).
Les joints eux-mêmes sont fabriqués dans des matériaux particulièrement résistants aux influences chimiques et thermiques. Grâce à la qualité de fabrication, WIKA garantit l’étanchéité de l’ensemble, même après vingt montages et démontages.

Dans l’assemblage conventionnel d’un instrument de mesure de pression et d’une vanne utilisant un montage avec filetage, il existe deux points potentiels d’émissions fugitives (photo de gauche). Le système EMICOgauge élimine une telle fuite grâce à son raccord cône/filetage avec adaptateur à rotation libre et système d’étanchéité redondant.
Protection des personnes et du process
Le système de mesure répond donc aux normes de sécurité les plus élevées. Il élimine définitivement les émissions fugitives de méthane et d’autres substances. Sa protection s’étend aussi bien à l’environnement qu’aux process et aux personnes qui y travaillent.
Le méthane, par exemple, n’a pas seulement un fort potentiel de réchauffement de la planète, il est aussi très inflammable. Ce gaz est également la raison pour laquelle la vanne d’instrumentation est associée à un manomètre. Les points de mesure dans les zones de l’usine où le méthane circule dans les canalisations sont principalement équipés d’instruments d’affichage.
Manomètre en version de sécurité S-3
Le système EMICOgauge mesure des pressions allant jusqu’à 420 bar avec le manomètre modèle 2xx.30 en version de sécurité S-3.
Cette variante protège l’utilisateur contre les blessures en cas de défaut dû à une surpression. Pour le deuxième composant du système de mesure, la vanne, les modèles suivants sont disponibles en version émissions fugitives, conformément à la norme ISO 15848-1 et TA Luft : la monoflange IVM et les vannes à pointeau IV1x et IV2x (block & bleed).
La mise en service du système EMICOgauge s’effectue selon le principe du plug-and-play. L’adaptateur pivotant librement permet de positionner l’écran à 360° et de démonter facilement l’instrument de mesure pour l’étalonnage ou le remplacement.
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur le système EMICOgauge et les instruments qui peuvent y être associés sur le site Web WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.
Pour en savoir plus sur nos vannes d’instrumentation, visionnez la vidéo suivante :