La directive TA Luft a été révisée. Pour la prévention des émissions fugitives, la nouvelle version de la directive allemande suit désormais la norme internationale ISO 15848-1. En conséquence, les tests effectués conformément à la TA Luft suivent les mêmes paramètres de test que ceux de la norme ISO. Toutefois, la modification de la TA Luft n’a aucune conséquence pour les vannes WIKA en matière d’émissions fugitives qui sont déjà installées dans les applications. Elles ont été testées conformément aux deux directives avant leur livraison.
Un test visant à déterminer le taux d’émission d’une vanne d’instrumentation se déroule comme suit : La vanne subit un vieillissement artificiel dans les conditions normales du process ainsi qu’avec un gaz traceur inerte, par exemple de l’hélium.
Après l’essai, un certificat est délivré. Ce document indique le taux d’émission déterminé. Il indique également le type d’élément testé, la plage de température et la pression, ainsi que le nombre de cycles d’ouverture et de fermeture au cours du test.
L’ancienne norme TA Luft ne permettait pas une comparaison des vannes de différents fabricants
La base pour ces tests, dans l’industrie Allemande, correspond principalement aux Instructions techniques sur le contrôle de la qualité de l’air (TA Luft), publiées pour la première fois en 1964.
Dans la version de 2002, les fabricants de vannes ont finalement été invités à se conformer à la directive VDI 2440 et à ses valeurs admissibles lors des essais sur les émissions fugitives.
Ils pouvaient toutefois déterminer eux-mêmes les paramètres d’essai. Les utilisateurs n’étaient donc pas en mesure d’effectuer une comparaison directe entre les vannes de différents fabricants.
Trois classes d’émissions et une définition des paramètres d’essai importants
La révision 2021 de la TA Luft a donc assuré des conditions claires en prenant comme base d’essai la norme DIN ISO 15848-1, reconnue au niveau international. Ses exigences strictes répondent aux besoins du marché en matière de vannes sûres avec un taux d’émission minimisé et éprouvé.
La version 2015 de la norme définit trois classes d’émissions autorisées : AH, BH, CH (« H » signifie hélium). Elle spécifie également des paramètres d’essai importants tels que les cycles thermiques et mécaniques, le type d’équipement de mesure et d’autres technologies, ainsi que les méthodes d’essai.
| Nouvelle révision de la TA Luft (valable à partir de 12/2021) | Ancienne version de la TA Luft (valable à partir de 07/2002) |
| Para. 5.2.6.4. : Référence à la norme DIN ISO 15848-1 ; classe d’étanchéité B (LB) ou C (LC) comme spécifié dans la TA Luft. | Para. 5.2.6.4. : Référence à la norme VDI 2440 Taux de fuite 10-3 mbar*l/s spécifié dans la norme VDI 2440 |
|
|
| -> Vérification par une tierce partie indépendante | -> Autodéclaration |
La VDI 2440 a également été révisée
En plus de la norme TA Luft, la VDI 2440 a également été révisée : Dans son paragraphe 6.3.1.3, la norme ISO est désormais incluse comme base de test et d’évaluation et comme classe d’étanchéité B (LB).
Par conséquent, les deux directives se concentrent sur la norme internationale pour la qualification des vannes pour la réduction des émissions fugitives. Cela signifie donc :
- une simplification du process de certification,
- une classification des vannes basée sur des classes de performance précisément définies,
- une comparaison de différentes vannes sur la base des mêmes tests,
- une certification des émissions par des joints statiques.
Les vannes WIKA disponibles avec le plus haut niveau de certification
Sur demande du client, WIKA fournit déjà des vannes d’instrumentation dans le domaine des émissions fugitives avec le plus haut niveau de certification selon ISO 15848-1 ou la classe AH ou BH.
Il s’agit des vannes à pointeau et des manifolds des séries IV1x, IV2x et IV3x, des monoflanges modèle IVM, des vannes monobloc des séries IBF et IBM et des vannes à bille modèle BV.
Les vannes déjà installées des modèles mentionnés répondent également aux exigences les plus élevées grâce à leur double certification selon la norme ISO et TA Luft. Toutefois, à l’avenir, la certification selon TA Luft ne sera plus nécessaire.
Conçues pour une large gamme d’applications
Toutes les vannes WIKA destinées aux émissions fugitives sont conçues pour une large gamme d’applications. Par exemple, elles conviennent pour les installations en amont avec une sécurité critique dans l’industrie pétrolière et gazière, où des gaz à forte teneur en H2S sont présents.
Elles conviennent également aux usines chimiques qui utilisent des fluides extrêmement dangereux comme l’ammoniac. Les vannes se caractérisent également par une conception compacte et un système d’étanchéité extrêmement durable. Une fabrication de haute qualité contribue à la durabilité et à la fiabilité à long terme.
De plus, WIKA propose pour toutes les vannes, un montage spécifique au client avec instrument de mesure. Ces raccordements d’instruments sont à la fois prêts à fonctionner et soumis à un test d’étanchéité à la livraison (par conséquent avec de l’hélium dans le cas des dispositifs à émissions fugitives).
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur les vannes d’instrumentation WIKA sur notre site Internet.
Vous souhaitez acheter des vannes et des dispositifs de protection ? Dans notre boutique en ligne WIKA, vous trouverez quelques-unes de nos versions standard. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.