Un service d’étalonnage sur site permet de gagner du temps et donc de l’argent. Cela concerne par exemple les instruments critiques qui, dans une installation industrielle, ne peuvent être prélevés pendant une longue durée et doivent donc être étalonnés avec un minimum de temps d’arrêt.
Un service sur site garantit une indication précise et fiable de la mesure peu de temps après la maintenance. Le bon fonctionnement du process est ainsi assuré avec un minimum de temps et d’argent.

Habituellement, lors d’un étalonnage « traditionnel », l’instrument doit d’abord être retiré de l’installation concernée. Outre le risque d’endommager un instrument de mesure éventuellement très sensible en le démontant, cela signifie généralement plusieurs jours d’immobilisation jusqu’à ce que l’instrument nouvellement étalonné puisse être réinstallé.

À une époque où tout va très vite et où la pression de la concurrence et des prix est énorme, cela signifie une perte de temps et, en même temps, une perte d’argent. Un étalonnage sur site permet de réduire ces deux aspects au minimum.
C’est un facteur qui mérite d’être pris en considération, surtout si l’on tient compte des cycles d’étalonnage recommandés, qui sont, par exemple, d’un an pour les instruments de mesure de température.

Pour ce qui est des instruments de mesure de pression, les balances manométriques doivent être étalonnées tous les cinq ans, les instruments de mesure de pression électroniques et mécaniques tous les ans. En planifiant à l’avance un service d’étalonnage mobile, vous pouvez minimiser les temps d’arrêt du process, voire, dans le meilleur des cas, les éliminer complètement – il suffit d’utiliser les temps d’arrêt du process planifiés à l’avance en fonction de la maintenance requise ou d’autres facteurs similaires, raisonnables pour l’étalonnage des instruments utilisés.

WIKA France offre un service d’étalonnage sur site avec son camion d’étalonnage tout équipé

Etalonnage dans le camion

En plus de son laboratoire, qui reste le point de référence pour l’étalonnage des instruments de précision, WIKA France dispose d’un camion de service pour intervenir dans toute la France afin d’offrir un service d’étalonnage sur le terrain pour les instruments de mesure industriels, offrant ainsi à ses clients les avantages suivants :

  • Les temps d’arrêt liés à l’immobilisation des instruments de mesure sont pratiquement éliminés, car les services sont effectués dans les locaux du client.
  • Il n’y a pas de risque lié au transport des instruments du client, puisqu’il n’est pas nécessaire de les envoyer aux laboratoires WIKA et qu’ils soient ensuite renvoyés au client après la prestation (risque de perte, d’endommagement, d’écart de mesure).
  • Les experts en métrologie et étalonnage WIKA, grâce à l’équipement complet disponible à bord du camion d’étalonnage, sont en mesure de réaliser, le jour même, chez le client, différents types d’étalonnages : manomètres, thermomètres, grandeurs électriques, etc.
  • Nous étalonnons les instruments de mesure de notre fabrication mais aussi ceux d’autres marques (ceci est également valable pour les étalonnages dans nos laboratoires)

Caractéristiques du service offert à bord du camion d’étalonnage :

Références d’étalonnage

  • Mesures : pression, température et couple
  • Services : étalonnages, vérifications, ajustages et réparations (sur instruments WIKA)
  • Type de certificats : rapports d’étalonnage traçables
  • Plages de mesure de pression : -1 … + 1000 bar
  • Plages de mesure de température : -35 °C … +650 °C
  • Plages de mesure pour la couple (clés dynamométriques) : 0,2 …400N
  • Étalonnage par comparaison avec des étalons de mesure traçables, d’instruments de mesure portables, des chaînes de mesure ou encore directement dans le laboratoire mobile avec des conditions environnementales contrôlées.
  • Matériel utilisé : balances, calibrateurs multifonctions, bains et fours d’étalonnage, thermocouples et thermomètres à résistance, chaîne de mesure complète avec afficheur.

Vos avantages

  • Pas de frais de livraison
  • Possibilité de réparation sur place (sur instruments WIKA)
  • Étalonnage de votre parc d’instruments
  • Réduction des temps d’arrêt
  • Pas de risque lié au transport
  • Camion de service entièrement équipé et climatisé

Vous trouverez de plus amples informations sur le service sur le site Internet WIKA, dans les pages consacrées aux centres d’étalonnage et de service. N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.