Lorsqu’un courant constant traverse un thermomètre avec une résistance Rt et une résistance de référence fixe de valeur connue Rs, la tension appliquée est directement proportionnelle aux valeurs des résistances.
Le rapport des deux tensions et par conséquent des deux résistances, peut être mesuré de manière très précise avec un diviseur de tension inductif de haute précision, utilisé dans les ponts AC développés par ASL. Connaissant la composante Rs, Rt peut être déterminée à partir de n = Rt / Rs, où « n » est le ratio mesuré.
Les avantages du pont AC
La technologie de pont de mesure basse fréquence à courant alternatif (AC) présente des avantages majeurs par rapport aux systèmes à courant continu (DC) pour la mesure de haute précision des thermomètres à résistance platine, dont les deux principaux sont :
- Le courant continu génère de faibles tensions dans le thermomètre, la résistance de référence et les câbles, ainsi qu’à chaque jonction où différents matériaux sont utilisés (par exemple le cuivre, l’étain, le platine, le palladium, le nickel, etc.).
Ces tensions s’ajoutent ou se soustraient aux tensions mesurées et dépendent des différences de température aux jonctions, elles sont appelées «FEM thermiques» (Force ElectroMotrice). Ces tensions variables provoquent des erreurs de mesure et les systèmes de pont de mesure DC les plus précis commutent la polarité du courant pour tenter de résoudre ce problème, en prenant entre deux et quatre secondes pour chaque inversion.
En utilisant la technologie ASL, les ponts AC effectuent automatiquement cette inversion 75 fois par seconde, une solution beaucoup plus efficace.
- Les circuits actifs, qui sont fondamentaux pour la performance des systèmes DC, ont l’inconvénient d’être affectés par les changements de température et le vieillissement des composants.
Le facteur déterminant de la précision des ponts AC d’ASL est son diviseur de tension inductif, qui est un diviseur de tension de précision passif qui n’est pas affecté par les changements de température ambiante ni par le temps. Pour atteindre leur performance, les ponts DC nécessitent une électronique très stable et précise.
Le circuit actif a une importance mineure dans la performance des ponts de mesure, les effets des dérives et du vieillissement des composants actifs sont donc minimisés. Il en résulte un instrument qui ne nécessite pas de réétalonnage régulier pour rester dans ses spécifications..
Note
Les information sur nos ponts de résistance thermométrique peuvent être trouvé sur notre site internet WIKA.