Switch contacts: WIKA uses four types

Les contacts dans les manomètres et les thermomètres mécaniques élargissent considérablement leur fonctionnalité. Ils permettent de surveiller les valeurs limites en plus de l’indication sur site. Ces instruments avec contacts sont donc un élément important de l’instrumentation dans l’industrie des process. C’est pourquoi WIKA propose une gamme très étendue dans ce segment de produits. Elle répond aux besoins de différentes industries, de l’industrie chimique à l’industrie pharmaceutique et alimentaire, du secteur pétrolier et gazier au secteur des matériaux de base.

La gamme d’instruments à contacts comprend tous les types de manomètres ainsi que des thermomètres bimétalliques et à dilatation de gaz. En fonction de la tâche à accomplir, les instruments peuvent comporter jusqu’à quatre contacts. Ceux-ci peuvent, selon les besoins, être conçus comme des contacts normalement fermés, normalement ouverts ou inverseurs. Pour les applications critiques en matière de sécurité, il existe des variantes avec circuits séparés et/ou contrôle de rupture de câble. La prise de câble avec protection IP65 résiste également aux conditions ambiantes difficiles. Les appareils peuvent également être équipés d’un relais de protection des contacts pour la commutation de charges plus importantes (> 1 A).

Jusqu’à quatre contacts différents pour les manomètres et les thermomètres

Tous les contacts des manomètres et des thermomètres mécaniques peuvent être réglés sur l’ensemble de l’échelle à l’aide du pointeur de réglage. Lorsque la valeur de pression ou de température spécifiée est atteinte, ils déclenchent une alarme et/ou désactivent ou activent les process. Quatre contacts différents sont disponibles pour s’adapter à la gamme d’applications :

Les contacts magnétiques peuvent être utilisés presque partout.

Contacts magnétiques à action rapide

Les contacts magnétiques peuvent être utilisés presque partout en raison de leur fonction simple. Un aimant placé sur l’aiguille de réglage attire le bras de contact de l’interrupteur dès que l’aiguille de valeur réelle de l’instrument de mesure a atteint la valeur limite. Le bras de contact ouvre ou ferme alors le circuit. Ce principe minimise le risque d’arc électrique. La sortie du signal peut avoir lieu avant ou après le mouvement de l’aiguille.

Les contacts Reed sont des contacts pour les charges élevées et faibles.

Contacts Reeds

Les contacts Reed offrent également une grande flexibilité. Ils commutent à la fois les charges élevées et les charges faibles, par exemple dans un système de contrôle PLC. Les contacts Reed sont des contact magnétiques fondus dans le verre. Ils sont déclenchés sans contact par un aimant sur le point de valeur réel. Ce type de contact est particulièrement résistant aux vibrations en raison de sa conception et de sa faible masse.

 

Contacts inductifs

 Les contacts inductifs sont particulièrement adaptés aux zones dangereuses. Ils conviennent également aux tâches nécessitant une fréquence de commutation élevée. Les contacts inductifs fonctionnent sans contact ni usure ; il s’agit d’une palette métallique insérée dans un champ électromagnétique. L’amortissement du champ qui en résulte sert de signal d’entrée à l’unité de commande externe qui exécute la commutation.

 

Contacts électronique

Les contacts électroniques fonctionnent selon le même principe d’inusabilité que les contacts inductifs. Toutefois, contrairement à ce type de contact, ils contiennent l’électronique nécessaire à la commutation directe de basses tensions, par exemple dans les commandes PLC. Ils sont donc également appelés « contacts inductifs avec amplificateur de commutation intégré ». Une unité de commande supplémentaire n’est donc pas nécessaire.

Note
Sur le site internet WIKA, vous trouverez de plus amples informations sur les manomètres et les thermomètres à contact. Vous y trouverez également un aperçu d’autres solutions de mesure pour l’industrie des process. Si vous avez des questions, votre contact se fera un plaisir de vous aider.

Pour en savoir plus sur nos types de contacts pour instruments de mesure, consultez la vidéo suivante

En savoir plus sur les différences entre les manomètres à contact et les pressostats

 

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.