Dans un secteur aussi exigeant que l’industrie pharmaceutique, chaque détail compte. La mesure précise de la pression et de la température est non seulement essentielle pour garantir la qualité des produits, mais également pour assurer la sécurité des patients. Le transmetteur de pression en ligne type DMSU22SA, développé par WIKA, répond à ces exigences avec une conception innovante et une fiabilité à toute épreuve. Cet article explore ses caractéristiques, avantages et applications, en mettant en lumière son impact sur l’industrie pharmaceutique.

Comprendre le DMSU22SA : Une conception unique pour des besoins critiques

Exemple d’illustration d’un transmetteur de process en ligne

Il DMSU22SA non è un semplice trasmettitore da processo, ma una soluzione progettata specificamente per applicazioni in cui precisione e igiene sono fondamentali. Ecco cosa lo rende unico:

Le type DMSU22SA est bien plus qu’un simple transmetteur de pression. Il s’agit d’une solution conçue spécifiquement pour les applications où la précision et l’hygiène sont critiques. Voici ce qui le distingue :

    • Mesure sèche et brevetée : Contrairement aux capteurs utilisant des liquides de transmission, le DMSU22SA mesure la pression par la déformation d’un tube élastique. Cette technologie élimine tout risque de contamination du produit, un critère crucial dans les environnements stériles.
    • Intégration hygiénique : Facilement installable dans les tuyauteries grâce à des raccords conformes aux normes EHEDG et ASME BPE, sa configuration “en ligne” assure une absence totale d’espaces morts, simplifiant ainsi le nettoyage et réduisant les risques de contamination croisée.
    • Durabilité accrue : Fabriqué en acier inoxydable et doté d’un tube jusqu’à dix fois plus épais que les membranes conventionnelles, il offre une résistance exceptionnelle aux conditions difficiles, y compris les produits agressifs utilisés lors des nettoyages NEP et SEP.
    • Sécurité avancée : en cas de dysfonctionnement du process générant une surpression destructrice, un système de double paroi avec contrôle d’étanchéité assure une détection rapide du problème, garantissant ainsi la sécurité totale des opérations.

L’importance de la mesure précise dans l’industrie pharmaceutique

L’industrie pharmaceutique repose sur des normes strictes et réglementées par des organismes tels que la FDA (U.S. Food and Drug Administration) et l’EMA (European Medicines Agency). Toute variation dans les paramètres critiques comme la pression ou la température peut avoir des conséquences graves, allant de la dégradation des produits à des risques pour la sécurité des patients.

Le type DMSU22SA répond à ces exigences de manière optimale :

  • Qualité constante des produits : En éliminant les écarts de pression, il garantit des résultats reproductibles lors de processus critiques comme la lyophilisation ou la synthèse chimique.
  • Conformité réglementaire : Sa conception hygiénique et ses matériaux robustes respectent les standards internationaux, facilitant les inspections et audits.
  • Optimisation des process : La collecte de données précises en temps réel permet une surveillance proactive, identifiant les opportunités d’amélioration continue.

Applications du DMSU22SA dans l’industrie pharmaceutique

1. Production de vaccins

Dans les lignes de production de vaccins, le type DMSU22SA joue un rôle crucial en surveillant la vapeur stérile utilisée pour la stérilisation des équipements. Sa conception élimine les risques de contamination, assurant un environnement de production parfaitement hygiénique.

2. Bioprocédés

Que ce soit pour le traitement du plasma sanguin ou la fabrication de médicaments biologiques, le type DMSU22SA excelle dans les applications impliquant des fluides visqueux ou des particules, grâce à son tube robuste et à son design adapté.

3. Lignes d’eau pour injection (WFI)

Avec son élément capteur elliptique, il réduit la consommation d’énergie et de produits chimiques lors des nettoyages NEP, tout en améliorant la durabilité des processus.

Étude de cas : Surveillance de la vapeur stérile

Un leader de la production de vaccins a adopté le DMSU22SA pour surveiller la pression de la vapeur stérile sur ses lignes de production. Les résultats ont été immédiats :

  • Réduction des risques de contamination : Grâce à l’absence de liquide de transmission et à une conception en acier inoxydable.
  • Amélioration de la sécurité : Le système de contrôle d’étanchéité a permis de détecter précocement les surpressions, évitant des arrêts imprévus.
  • Conformité réglementaire : Les inspections ont confirmé que le DMSU22SA respectait toutes les exigences des normes internationales.

Conclusion : Le choix de l’excellence avec WIKA

Dans un environnement aussi rigoureux que l’industrie pharmaceutique, le transmetteur de pression en ligne type DMSU22SA s’impose comme une référence. Avec sa conception innovante, sa fiabilité exceptionnelle et son adaptabilité aux besoins les plus complexes, il permet aux entreprises de relever leurs défis tout en garantissant des produits de haute qualité.

Pour en savoir plus sur le DMSU22SA consultez la page web dédiée

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.