Dans l’article «Une surveillance adéquate des filtres permet d’économiser de l’énergie dans les systèmes de ventilation des bâtiments», nous avons expliqué par des exemples pratiques quel est l’impact du non-remplacement des filtres sur la consommation d’énergie.
Depuis le 1er janvier 2018, le nouveau règlement sur l’écoconception adopté par la Commission européenne (EU n ° 1253/2014) concernant les systèmes de ventilation est entré en vigueur. Ce règlement exige que tous les CTA (centrales de traitement d’air) des bâtiments non résidentiels de l’Union européenne ayant un débit d’air supérieur à 1.000 m3 / h (278 l/s) soient équipés de manomètres différentiels pour la surveillance des filtres.
Jusqu’à présent, les manomètres différentiels (tels que le modèle air2guide A2G-10) étaient installés uniquement à la demande spécifique de l’utilisateur et généralement pour les grandes CTA. Le nouveau règlement concerne essentiellement toutes les CTA des bâtiments non résidentiels au sein de la communauté européenne.
Pour plus d’informations sur les outils de ventilation et de climatisation WIKA, téléchargez notre brochure dédiée.
Pour plus d’informations et pour mieux choisir l’outil le plus adapté à votre application, n’hésitez pas à nous contacter.