WIKA has given its stainless steel pressure gauges and thermometers a facelift.

Un nouveau look et des fonctionnalités améliorées : WIKA a donné un coup de jeune à ses manomètres et thermomètres mécaniques en acier inox. Les clients en profitent de plusieurs manières et sans frais supplémentaires. Par exemple, ils peuvent utiliser un QR code sur le cadran pour ouvrir un passeport produit avec des données d’instrument personnalisées et l’accès à des documents techniques. Aucun instrument comparable sur le marché n’offre cette fonction. Les composants dans la couleur bleue typique de WIKA montrent également au premier coup d’œil, qu’il s’agit d’un produit WIKA de qualité éprouvée et non d’une contrefaçon. Pour en savoir plus sur l’amélioration de l’utilisation de l’instrument :

1. Identification claire de l’instrument – données numériques du produit grâce au QR code

Les manomètres et thermomètres en acier inox sont dotés d’un QR code sur le cadran. Il suffit aux clients de le scanner pour accéder immédiatement à un passeport produit contenant toutes les informations importantes pour l’identification sans ambiguïté de l’instrument, conformément à la norme IEC 61406. Cette fonction permet un réapprovisionnement rapide et sans erreur ainsi qu’une intégration dans les systèmes existants, ce qui simplifie considérablement la logistique.

2. Documentation numérique – disponible à tout moment et partout

Les informations techniques relatives aux différents instruments de mesure sont désormais disponibles sous forme numérique. Les clients peuvent utiliser le QR code pour accéder à tout moment aux fiches techniques, aux modes d’emploi, aux certificats et aux homologations. Cette numérisation permet un accès immédiat et simple aux documents requis et favorise ainsi une utilisation efficace des instruments. Tous les documents sont disponibles en plusieurs langues et sont toujours à jour.

3. Identité bleue – protection accrue contre la contrefaçon grâce à un design distinctif

Les composants dans la couleur bleue typique de la marque WIKA rendent difficile la contrefaçon des instruments de mesure.

Les composants dans la couleur bleue typique de la marque WIKA rendent difficile la contrefaçon des instruments de mesure. Le QR code sur le cadran ouvre un passeport produit avec toutes les données pour une identification claire de l’instrument, ce qui protège également contre la contrefaçon. Pour se familiariser avec les caractéristiques de l’instrument numérique, il suffit de scanner le QR code affiché.

Le piratage des produits nuit à l’industrie. Selon une étude de l’association industrielle VDMA, 72 % des entreprises allemandes du secteur de la construction de machines et d’installations sont touchées (depuis 2022). L’étude évalue la perte de chiffre d’affaires à environ 6,4 milliards d’euros, ce qui correspond à environ 29 000 emplois. Des contrefaçons d’instruments de mesure WIKA apparaissent régulièrement sur le marché. La plupart d’entre elles proviennent d’Asie. WIKA utilise tous les moyens légaux à sa disposition pour agir contre les contrefacteurs afin de protéger sa réputation et de protéger les clients des dommages causés par la qualité inférieure des produits contrefaits.

L’amélioration visuelle des manomètres et thermomètres en acier inox contribue de manière significative à la sécurité contre la contrefaçon des produits. Toutes les parties externes en élastomère sont désormais de la couleur bleue typique de la marque WIKA. Cette coloration spécifique du joint de fenêtre, du bouchon de remplissage et du couvercle de soufflage rend la contrefaçon beaucoup plus difficile. De plus, le nouveau numéro de série à onze chiffres, conforme à la norme IEC 61406 pour l’identification unique des objets physiques, favorise l’authenticité de chaque instrument.

4. Amélioration de la lecture – le joint de lunette élimine le risque de reflet

Le joint bleu de la lunette est l’élément visuel le plus frappant de ce lifting. Grâce à sa nouvelle géométrie et à son nouveau contour, il n’y a plus de surfaces métalliques à l’intérieur du boîtier. Le risque de reflet, qui peut se produire en cas de lumière défavorable et nuire à la lisibilité du cadran, est donc éliminé. Une lecture claire de la valeur mesurée est donc garantie dans toutes les situations. Cela vaut en particulier pour les lieux de mesure extérieurs exposés à la lumière du soleil.

Conclusion:

 

Les manomètres et thermomètres en acier inox restent des éléments indispensables de l’instrumentation process, car ils fournissent de manière fiable une valeur mesurée sans énergie externe. En tant que leader du marché mondial, WIKA a souligné leur importance avec ce lifting et a, en même temps, élevé leur fonctionnalité à un nouveau niveau. Pour les clients, cela signifie :

  • Une identification simple et la possibilité tout aussi simple de recommander la même référence d’instrument grâce à l’accès numérique au passeport produit via le QR code
  • Un accès immédiat aux documents techniques grâce au QR code
  • Une protection contre la contrefaçon des produits grâce à l’amélioration visuelle et à l’extension du numéro de série
  • Une amélioration de la lisibilité du cadran
  • Une valeur ajoutée sans majoration de prix

Remarque
Sur le site Internet de WIKA, vous trouverez de plus amples informations sur les manomètres et thermomètres concernés. Vous pouvez commander les versions standard directement dans la boutique en ligne WIKA. Sur notre site web, vous trouverez un aperçu d’autres solutions de mesure pour l’industrie des process. Si vous avez d’autres questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.