Les manomètres jouent un rôle important dans la production, le stockage, le transport et l’utilisation de l’hydrogène. Dans presque toutes les applications, ils surveillent la pression aux points de mesure qui requièrent des indications sur place ne nécessitant pas d’énergie externe ou servent de sauvegarde pour les systèmes électroniques. En tant que source d’énergie alternative dans la lutte contre le changement climatique, l’H2 a un potentiel prometteur, mais pose certains défis en matière de technologie de mesure. Qu’est-ce que cela signifie pour l’utilisation des manomètres ?

L’hydrogène est la plus petite molécule. Il pénètre donc rapidement dans de nombreux matériaux (perméation) ou les fragilise. C’est pourquoi les manomètres en acier inoxydable dont les parties en contact avec le produit sont en 316L conviennent principalement aux applications liées à l’hydrogène, en particulier dans la plage des hautes pressions, par exemple les modèles 23x.30 et 23x.50 de WIKA. En effet, certains aciers austénitiques, tels que le 316L, sont résistants à la fragilisation par l’H2.

 

Dans les manomètres, la perméation par l’hydrogène joue un rôle mineur

La perméation ne joue qu’un rôle mineur dans les manomètres, contrairement aux instruments électroniques de mesure de pression ou aux séparateurs à membrane, où l’hydrogène qui se diffuse peut fausser le résultat de la mesure. Le principe de mesure des manomètres permet d’exclure de tels effets. Néanmoins, en cas de perméation sur une longue période, de l’hydrogène peut s’échapper à travers l’élément de mesure et pénétrer dans le boîtier du manomètre. En raison de la conception du boîtier (composants en plastique, entre autres), une égalisation de la concentration se produit alors pendant le fonctionnement normal. C’est pourquoi il est toujours recommandé d’utiliser le manomètre dans un environnement ventilé.

Dans la plupart des applications, l’H2 se présente sous forme gazeuse et est généralement exposé à des pressions comprises entre 60 bar (mise en bouteille initiale) et 1 000 bar (stations de remplissage). La norme EN 837-2 relative à la sélection et à l’installation des manomètres recommande l’utilisation de manomètres en version de sécurité, au moins de niveau S2, pour les gaz et les pressions > 25 bar.
Pour les manomètres en acier inoxydable, les versions de sécurité S1 (par exemple WIKA modèle 23x.50) et S3 (par exemple WIKA modèle 23x.30) sont le standard du marché.

Aperçu des critères de sélection et des aspects de sécurité pour les manomètres selon EN 837-2

Fluide de mesureRemplissage du boîtierDiamètrePlage d’affichageSécurité minimale du boîtier recommandéeManomètres WIKA recommandés
GazSans< 100 mm≤ 25 bar023x.50, 23x.30
   > 25 barS223x.30
     ≥ 100 mm≤ 25 barS123x.50, 23x.30
   > 25 barS323x.30
Avec< 100 mm≤ 25 barS123x.50, 23x.30
    > 25 barS223x.30
    ≥ 100 mm≤ 25 barS123x.50, 23x.30
    > 25 barS323x.30

Versions de l’appareil :
0 = Manomètre sans ouverture de secours
S1 = Manomètre avec ouverture de secours
S2 = Manomètre sans cloison anti-éclats
S3 = Manomètre avec cloison incassable

Instruments avec les niveaux de sécurité les plus élevés
WIKA recommande donc le modèle 23x.30 (232.30 ou 233.30) avec le niveau de sécurité le plus élevé, S3, comme premier choix pour les applications liées à l’hydrogène. L’instrument se compose d’un voyant incassable, d’une cloison solide entre le système de mesure et le cadran, et d’un retour de soufflage. Ainsi, en cas de défaillance, les composants ou le fluide ne s’échappent que par l’arrière du boîtier. Le personnel d’exploitation situé à l’avant est donc protégé.

Également en version « sans huile ni graisse » et en version ATEX
En plus de la version « sans huile et sans graisse », WIKA fournit également le manomètre en version ATEX en option. Ils conviennent donc pour les lieux de mesure où il existe un risque d’explosion en raison de l’inflammabilité élevée de certains mélanges d’hydrogène.

Remarque
Sur le site WIKA, vous pouvez découvrir tous les détails techniques concernant les modèles de manomètres 232.30, 233.30 et 232.50, 233.50, et télécharger la déclaration du fabricant sur l’adéquation à l’hydrogène.
Nous présentons également d’autres solutions de mesure pour l’H2 sur le site.
Vous souhaitez acheter le manomètre modèle 23x.30 ou modèle 23x.50 ? Dans notre eshop WIKA, vous trouverez certaines de nos versions standard. Si vous avez des questions, votre contact se fera un plaisir de vous aider.

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.