Dans de nombreux secteurs industriels, une mesure correcte de la pression et/ou de la température d’un fluide (gaz ou liquide) est nécessaire. C’est là qu’interviennent les manomètres et les thermomètres, qui permettent de vérifier directement au point de mesure que la pression et/ou la température restent dans les limites sécuritaires, contribuant ainsi à la sécurité et au bon fonctionnement des équipements industriels.
Que ce soit dans le secteur pétrolier, chimique, pharmaceutique ou bien d’autres encore, la précision et la rapidité de lecture sont indispensables pour éviter les interruptions et assurer des opérations sûres.
Pourquoi une lecture rapide de la pression et de la température des manomètres et thermomètres est-elle essentielle ?
Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une indication locale de la pression ou de la température, les manomètres et thermomètre offrent des mesures fiables, mais dans des environnements industriels exigeants, leur lecture rapide peut représenter un défi. Une interprétation incorrecte ou tardive peut entraîner des arrêts de production, des dommages matériels et/ou des risques pour la sécurité des opérateurs.
Les étiquettes adhésives : une solution visuelle facile et économique
Pour les opérateurs, Il est toujours possible de commander des manomètres ou des thermomètres avec des cadrans personnalisés illustrant des zones de couleur. Mais outre le fait que cela peut générer des coûts additionnels significatifs (coût de la conception du cadran personnalisé en plus du coût d’impression de ces cadrans spécifiques), la commande de ces appareils personnalisés génèrera également des délais de livraison vraisemblablement allongés du fait de l’exécution spécifique.
Une alternative efficace et abordable consiste à utiliser des jeux d’étiquettes adhésives colorées apposées directement sur les voyants des manomètres et thermomètres.
Ces adhésifs peuvent être placés sur des instruments déjà installés et grâce à ces indicateurs visuels, verts et rouges, les opérateurs ont la possibilité de voir en un coup d’œil si la pression ou la température est dans les normes ou nécessite une action.
Les zones vertes signalent des valeurs correctes, tandis que les zones rouges attirent immédiatement l’attention en cas de dépassement.
Quels sont les avantages des étiquettes adhésives
Les étiquettes adhésives présentent plusieurs avantages :
- Excellent rapport qualité/prix pour personnaliser l’échelle d’un manomètre ou d’un thermomètre
- Installation simple et sans entretien : les adhésifs se fixent facilement et ne nécessitent ni maintenance ni alimentation électrique.

Jeu d’étiquettes adhésives WIKA
- Adaptabilité : Disponibles en arcs circulaires de plusieurs tailles, ils s’adaptent aux dimensions variées des cadrans. Par exemple, les étiquettes adhésives WIKA type 910.33 sont parfaitement adaptés aux manomètres et thermomètres à cadran de diamètre 63, 100 et 160 mm. Les planches supports comportent des adhésifs de différentes longueur pour permettre une personnalisation adaptée et précise des zones de couleur
- Lisibilité renforcée : ce système est intuitif, pratique, et convient particulièrement aux environnements où une surveillance visuelle immédiate est nécessaire.
- Amélioration de la sécurité et réduction des erreurs : l’ajout de ces repères visuels sur les manomètres ou thermomètres permet de minimiser les erreurs humaines et d’améliorer la réactivité.
- Durabilité : le matériau est résistant à la température et aux UV, cela permet de garantir une longue durée de vie aux étiquettes adhésives. En outre, ils sont également translucides permettant au cadran de rester toujours bien lisible.
- Possibilité de créer des zones de couleur sur des instruments déjà installés
En résumé
Les étiquettes adhésives représentent ainsi une solution fiable et économique pour surveiller la pression des manomètres et/ou la température des thermomètres, facilitant un contrôle visuel rapide et une sécurité accrue dans les environnements industriels. Sur notre site web, vous trouverez plus d’informations sur WIKA et un aperçu des produits et des services que nous offrons. Si vous avez d’autres questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.