Afin de soutenir les clients dans leurs applications et de fournir une assurance qualité, les instruments de mesure WIKA sont soumis à des tests internes complets tout au long de leur cycle de développement et au-delà. Cet engagement à effectuer des tests rigoureux et impartiaux nous permet de répondre à nos revendications en matière de performance, de durabilité et de fiabilité.

La fiche technique de chaque instrument de mesure WIKA contient une liste de spécifications attestant de sa précision, de ses performances et de sa durabilité. Ces exigences de qualité sont garanties par une multitude de tests et de contrôles, dont la plupart sont effectués en interne.

Instruments de mesure : Des tests de qualité complets

Les tests de produits sont un élément important de l’assurance qualité, c’est pourquoi nous exploitons nos propres laboratoires à cette fin. Ces installations internes répondent aux normes mondiales de sécurité et de performance et s’engagent également à être impartiales. Les conditions d’essai dans ces laboratoires sont généralement plus strictes que celles définies dans les normes pertinentes. En outre, les essais WIKA ne sont pas un process ponctuel, mais se déroulent de la conception à l’expédition – et au-delà :

  • Prototypage
    Nos ingénieurs bénéficient de la présence d’un laboratoire d’essai sur place. Pendant la phase de R&D, ils peuvent créer un prototype, obtenir un retour d’information immédiat sur ses performances, puis ajuster les paramètres. Ce process de reconfiguration et de retest se poursuit jusqu’à ce que le nouveau modèle réponde à nos normes et attentes élevées.
  • Qualité des matériaux
    Nous ne testons pas seulement les produits. Les matières premières et les composants sont également inspectés dans nos laboratoires dès leur réception et leur qualité est testée avant qu’ils n’atteignent l’usine.
  • Finalisation / Validation
    Nous consacrons le plus de temps et d’attention à cette étape. De grandes quantités de chaque capteur sont testées intensivement dans la plus large gamme de configurations lors de tests séquentiels et parallèles concernant l’électronique, la mécanique et l’environnement. Une fois la validation – du produit et des lignes de production – achevée, le capteur est validé pour la production en série.
  • Production
    Pendant la fabrication, nos laboratoires d’essai prélèvent des échantillons aléatoires pour vérifier la construction, la mécanique, les connexions et l’élément capteur de l’instrument.
  • Audits et service
    Nos laboratoires de test effectuent également des audits annuels sur nos capteurs afin de confirmer la qualité de nos instruments. Dans les rares cas de défauts, nous utilisons, par exemple, des microscopes électroniques à balayage, des microscopes numériques et d’autres équipements de pointe pour analyser le produit et déterminer la cause du problème.

MH-4 : Capteur de pression testé de manière approfondie

Une batterie complète de tests prouve que le capteur de pression MH-4 OEM pour les machines de travail mobiles a la fiabilité et les performances que nous revendiquons dans les spécifications du produit :

  • Tests de changement de charge : Pulsations et pics de pression, cycles de charge, surcharges, etc.
  • Tests de vibrations et de chocs : Vibrations aléatoires et continues, chocs uniques et continus, chutes libres, etc.
  • Tests de température : Chaleur sèche, humidité constante, cycles de température rapides, changements de température rapides, condensation, plages de températures basses et élevées, etc.
  • Tests de protection contre les intrusions : Poussière, immersion dans l’eau, jets d’eau à haute pression, etc.
  • Tests de résistance environnementale et mécanique : Test d’arrachement du connecteur électrique, couple du boîtier contre la connexion du process / connexion électrique, résistance du boîtier, test d’impact, rayonnement solaire, test de brouillard salin, givrage, résistance chimique, test de gaz corrosif, humidité, stockage à basse température, etc.
  • Tests électriques : Chutes et variations de tension, décharges de charge, protection contre les surtensions, résistance aux courts-circuits, protection contre l’inversion de polarité, temps de mise en marche, bruit du signal, fonctions de diagnostic, dérive et stabilité à long terme, etc.
  • Tests CEM : Interférences émises, immunité aux hautes fréquences, immunité aux décharges électrostatiques, immunité aux champs magnétiques, etc.

MH-4 : Idéalement adapté aux machines de travail mobiles

Le MH-4 est un capteur de pression idéalement adapté aux environnements extrêmes. Outre sa qualité éprouvée et sa construction robuste, il offre également aux fabricants OEM une multitude d’avantages conviviaux :

  • Nombreuses configurations et interfaces pour une intégration facile dans les lignes de production et les plateformes de machines
  • Conception compacte (environ 50 mm) pour une meilleure adaptation aux machines de travail mobiles d’aujourd’hui
  • Système à deux surplats adapté aux clés à douille pour permettre l’intégration dans les environnements de production en série
  • Diagnostic embarqué pour une détection facile des défauts sur site

Le MH-4 est fabriqué sur une ligne entièrement automatisée dont la qualité est contrôlée en permanence. Les capteurs de pression sont minutieusement testés conformément aux spécifications avant d’être emballés et expédiés aux clients du monde entier. Avec toutes ces caractéristiques et garanties de qualité, le MH-4 est un capteur de pression éprouvé pour la mesure de pression de fonctionnement et de commande dans les machines mobiles telles que les machines de construction, agricoles et forestières, les treuils, les véhicules municipaux ou les machines de manutention.

WIKA : un partenaire de confiance pour les clients OEM

Les spécialistes de l’instrumentation industrielle WIKA travaillent en étroite collaboration avec les clients pour s’assurer que nos instruments de mesure répondent aux exigences spécifiques de leur application. Cela s’étend à des tests supplémentaires en laboratoire et sur le terrain, en particulier pour les produits personnalisés ou modifiés.

Note
Vous trouverez de plus amples informations sur le modèle MH-4 ou les machines de travail mobiles sur le site Web WIKA. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos normes de qualité rigoureuses. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Les tests sont une partie essentielle de l’ADN de notre entreprise. La vidéo suivante vous donne un aperçu de l’engagement de WIKA à respecter les normes de qualité les plus élevées grâce à des tests internes :

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.