Unità di trattamento aria HVAC

Dans un monde où l’efficacité énergétique et la performance des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation (VAC) sont devenues des priorités, la série A2G-5×0 de WIKA marque une véritable révolution. Ces instruments innovants incarnent la précision, la connectivité et la fiabilité, répondant aux besoins croissants des centrales de traitement d’air modernes. Découvrez comment ces produits redéfinissent les standards de l’industrie tout en apportant des solutions concrètes aux enjeux actuels.

Présentation de la gamme A2G-5×0

La gamme A2G-5×0 inclut trois produits clés :

  1. A2G-500 : Capteur de pression différentielle.
  2. A2G-520 : Capteur de débit d’air basé sur la pression différentielle.
  3. A2G-540 : Régulateur de pression différentielle et de débit d’air.

Chaque modèle est conçu pour répondre à des applications spécifiques, tout en partageant une architecture modulaire et intuitive.

Une Réponse aux Défis Modernes des Centrales de Traitement d’Air

Les systèmes de traitement d’air jouent un rôle crucial dans la gestion des environnements intérieurs, qu’il s’agisse d’assurer une qualité d’air optimale dans les hôpitaux, les laboratoires ou les espaces commerciaux, ou de réduire les coûts énergétiques des installations industrielles. Cependant, les solutions existantes souffrent souvent de limitations : manque d’intégration, coûts de maintenance élevés, ou encore incompatibilité avec les plateformes connectées modernes.

WIKA a conçu la série A2G-5×0 pour relever ces défis. Ce nouvel écosystème inclut des capteurs de pression différentielle, des capteurs de débit d’air et des contrôleurs combinés, tous pensés pour offrir des performances supérieures dans les environnements les plus exigeants. Grâce à leur architecture modulaire et à leur connectivité avancée, ces instruments s’intègrent parfaitement dans les systèmes d’automatisation les plus complexes.

Une Innovation au Service de la Précision et de l’Efficacité

Capteur de pression différentielle

Capteur de pression différentielle A2G-500

Le cœur de la série A2G-5×0 repose sur des technologies de pointe qui garantissent des mesures précises et fiables, même dans des conditions difficiles. Par exemple, les capteurs utilisent une compensation en température et des éléments de mesure piézorésistifs pour maintenir une précision optimale à long terme. De plus, une fonctionnalité point zéro automatique élimine le besoin d’étalonnages manuels, réduisant ainsi les coûts de maintenance et augmentant la disponibilité des systèmes.

Les modèles A2G-520 et A2G-540, quant à eux, intègrent des calculs de débit d’air basés sur les principes fondamentaux de Bernoulli et de la continuité. Cette capacité permet de surveiller et d’optimiser les flux d’air avec une précision remarquable, un atout particulièrement précieux pour les industries pharmaceutiques et les environnements critiques.

 

Applications Variées dans les Centrales de Traitement d’Air

 Capteur de pression différentielle de débit d'air

Capteur de pression différentielle de débit d’air A2G-520

La polyvalence de la série A2G-5×0 ouvre la porte à une large gamme d’applications dans les centrales de traitement d’air. Les capteurs de pression différentielle sont parfaits pour surveiller l’état des filtres, un facteur clé pour maintenir une qualité d’air constante et réduire les coûts énergétiques. En détectant rapidement les obstructions, ces instruments facilitent une maintenance proactive.

Les environnements critiques, comme les salles blanches ou les laboratoires pharmaceutiques, bénéficient également des capacités avancées de cette gamme. Les capteurs A2G-520 et A2G-540 permettent de contrôler avec précision les pertes d’air et les flux, garantissant ainsi des conditions de travail optimales.

Pour les projets de modernisation, les versions sans fil de la série A2G-5×0 représentent une solution idéale. Alimentés par batterie et équipés de connectivité LPWAN, ces capteurs réduisent considérablement les besoins en câblage, rendant leur installation rapide et économique

 

Pourquoi Choisir la série A2G-5×0 ?

Contrôleur de pression différentielle et de débit d'air

Contrôleur de pression différentielle et de débit d’air A2G-540

Avec la série A2G-5×0, l’entreprise réaffirme sa volonté d’accompagner ses partenaires dans leur transition vers des systèmes plus intelligents et durables.

Que vous soyez ingénieur, responsable d’achat ou opérateur, la série A2G-5×0 vous offre une solution complète pour optimiser vos systèmes de traitement d’air.

Grâce à une technologie avancée, une connectivité intelligente et une conception robuste, ces instruments sont un investissement stratégique pour l’avenir.

 

 

Pour découvrir comment la série A2G-5×0 peut transformer vos systèmes de traitement d’air, rendez-vous sur notre page dédiée.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.