Un développement durable pour l'avenir : WIKA s'attaque à cette tâche de manière collaborative, énergique et créative, dans le monde entier et avec un succès croissant. Le premier "Sustainablity Challenge" en est une preuve impressionnante. Treize filiales ont …
Général
Mesure de pression : Un seul fournisseur pour une solution complète
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLa mesure de la pression pourrait être si simple : Installer un manomètre, un transmetteur de pression ou un instrument de mesure IIoT - et c'est terminé. Mais dans de nombreux cas, un emplacement de mesure nécessite plus de composants que le seul instrument de …
La fonction de contact rend les manomètres et les thermomètres « actifs »
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLes contacts dans les manomètres et les thermomètres mécaniques élargissent considérablement leur fonctionnalité. Ils permettent de surveiller les valeurs limites en plus de l'indication sur site. Ces instruments avec contacts sont donc un élément important de …
Quelle option pour la décarbonisation ?
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLa décarbonisation représente un défi majeur pour l'industrie. "La capture, l'utilisation et le stockage du carbone" (CCUS) est une méthode qui permet de réduire les émissions de CO 2 nuisibles au climat. Il s'agit de séparer le dioxyde de carbone des …
L’IoT industriel et solutions de mesure intelligentes.
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireAvec un portefeuille complet de capteurs intelligents, de logiciels cloud et même de formation du personnel, WIKA est un leader dans le partenariat avec les entreprises pour faire passer leurs applications au niveau supérieur : L' industrie 4.0. WIKA est connu …