WIKA a effectué une série de tests - sur le terrain et à l'aide de la dynamique des fluides numérique - pour évaluer la précision des thermocouples Tubeskin (TSTC) lorsqu'ils sont installés sur une platine de raccordement par rapport à un tube nu. Nous avons …
Général
Produits injectables : Mesure de la pression sans risque de contamination
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes produits injectables sont parmi les plus sensibles de l'industrie pharmaceutique. La stérilité est essentielle pendant la production. En effet, l'ingrédient actif pénètre directement dans le corps du patient, sans passer par ses défenses naturelles. Il est …
Prévention des réactions d’emballement thermique à l’aide de capteurs à réponse rapide
Betty Pic | Général, Savoir-faireL'emballement thermique est l'une des principales causes d'accident dans les usines chimiques et pétrochimiques. Pour éviter de telles catastrophes, les opérateurs doivent surveiller en permanence les températures à l'aide de capteurs dont le temps de réponse est …
Comment la platine de raccordement intermédiaire affecte la précision du thermocouple Tubeskin
Betty Pic | Général, Savoir-faireUne platine de raccordement intermédiaire permet aux raffineries de souder de nouveaux thermocouples sur celui-ci plutôt que directement sur le tube nu du four, car des soudures répétées nuisent à l'intégrité du tube. Cependant, l'utilisation de ce recouvrement …
Poste de ravitaillement en hydrogène : quelle instrumentation en pression et en température ?
Betty Pic | Applications, GénéralLes postes de ravitaillement en hydrogène ont besoin d'une variété d'instruments de mesure de haute qualité, compatibles avec l'hydrogène, pour le stockage, la compression, le refroidissement et la distribution du carburant. Les transmetteurs de pression, …