RoHS est l'abréviation de "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances" (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses). Conformément à la directive RoHS de l'Union européenne, la restriction concerne l'utilisation de ces …
Général
Pressostats électroniques : Des réglages uniques pour votre application !
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireComme leurs homologues mécaniques, les pressostats électroniques sont principalement utilisés pour des tâches de contrôle simples. Outre le courant de commutation et la précision, les deux types d'appareils se distinguent par une autre caractéristique : Les …
Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …
Centre d’innovation WIKA : un environnement de travail pour l’avenir
Betty Pic | Général, Le monde WIKALe nouveau centre d'innovation WIKA à Klingenberg est opérationnel. Il réunit toutes les personnes impliquées dans le process d'innovation. L’énergie qui en résultera donnera une impulsion décisive qui façonnera l'avenir économique de l'ensemble du groupe …
Avantages des anneaux de rinçage pour les séparateurs avec raccordement à bride
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLe fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l'aide d'un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place. Les montages sur séparateurs sont utilisés dans …