Les tubes du four d'un reformeur de méthane à la vapeur (= SMR = « steam methane reformer ») sont souvent soumis à des températures proches de leurs limites métallurgiques. Dans le cas d'un reformeur à feu supérieur, la température maximale se situe …
Général
Mobilité à l’hydrogène : Les moteurs propres du futur aussi « faciles » que les moteurs d’aujourd’hui
Pierre Forestier | Général, Savoir-fairePour alimenter les véhicules électriques routiers et « off-road », les piles à hydrogène présentent des avantages essentiels par rapport aux batteries. Pour garantir la sécurité de ces véhicules, les gouvernements et les organismes de normalisation du monde …
Equipement de transmission avec du SF6 : la solution pour la mesure d’humidité de précision !
Pierre Forestier | Général, Produits, SF6La mesure de l'humidité dans les équipements de transmission isolés au gaz SF6 est essentielle. C'est pourquoi WIKA a amélioré les performances du capteur GDHT-20 pour cette industrie. Le transmetteur, qui fournit également des valeurs pour la densité, la …
Un instrument de mesure unique pour la mesure de pression dans l’industrie pharmaceutique !
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa surveillance de la pression dans l'industrie pharmaceutique est une tâche avec une grande variété d’exigences. Cependant, la multiplication de l'instrumentation pour y répondre ne doit pas être une conséquence inévitable. C'est ce que démontre …
Sécurisez vos process avec un contrôle d’étanchéité de la membrane sur vos montages sur séparateur.
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsUn séparateur avec système de contrôle d’étanchéité de membrane répond aux exigences de sécurité les plus élevées notamment dans les applications sanitaires. Notre modèle DMSU21SA avec transmetteur de pression et protocole HART® (photo de couverture) …