Malgré toutes les aides électroniques, une voiture n'a toujours que quatre points de contact avec la route, chacun ayant à peine la taille d'une carte postale. Chacun de ces quatre pneus est essentiel pour la sécurité du voyage, et ce dans les …
Général
Quels sont les avantages d’un boîtier de raccordement pour les transmetteurs de pression immergeables ?
Pierre Forestier | Général, Savoir-fairePour la mesure de niveau, un boîtier de raccordement pour transmetteur de pression immergeable est un accessoire discret et simple. Grace à lui, les coûts d'installation de certains emplacements de mesure peuvent être considérablement réduits. Les capteurs …
Unique pour votre application : Manomètre à membrane pour l’industrie pharmaceutique
Pierre Forestier | Applications, GénéralUn besoin, une solution – Un exemple d’application concret qui s’adapte à votre process : L'un des plus grands fabricants de vaccins en Chine avait besoin d'urgence d'un manomètre sûr et autoclavable en version hygiénique pour la production d'un vaccin …
MTTF et MTBF : définition et utilisation
Pierre Forestier | GénéralMean Time To Failure (MTTF) : désigne littéralement le temps moyen avant l'échec. Le composant ou l'instrument devra alors être remplacé suite à une défaillance. Mean Time Between Failure (MTBF) : désigne littéralement le temps entre deux défaillances. …
Avantages des manomètres à membrane : protection élevée contre les surcharges
Stéphane Peyrache | GénéralLa surcharge peut rapidement exposer la limite de tout instrument de mesure de pression. Les manomètres à membrane résistent à une pression maximale nettement plus élevée que les instruments à tube manométrique. Cette protection est due à leur conception …