Dans l'article « Une surveillance adéquate des filtres permet d'économiser de l'énergie dans les systèmes de ventilation des bâtiments », nous avons expliqué par des exemples pratiques quel est l'impact du non-remplacement des filtres sur la consommation …
Général
Quel type de thermostat faut-il intégrer sur une machine ?
Pierre Forestier | GénéralOn utilise un thermostat dans la construction de machines et dans d'autres applications industrielles pour limiter et surveiller la température et réagir à un point prédéfini. Il peut arrêter l'équipement ou la machine ou encore mettre en marche un ventilateur …
Fonctionnement d’un pont de mesure thermométrique à résistance AC
Nicolas Chevin | GénéralLorsqu’un courant constant traverse un thermomètre avec une résistance Rt et une résistance de référence fixe de valeur connue Rs, la tension appliquée est directement proportionnelle aux valeurs des résistances. Le rapport des deux tensions et par …
Avantages des manomètres à membranes : mesure de faibles pressions
Pierre Forestier | GénéralLes manomètres à membrane sont considérés dans l’industrie du process comme étant les manomètres des spécialistes. Ils interviennent lorsque les manomètres à tube manométrique atteignent les limites de leurs performances. En effet, l’un des atouts majeurs …