Dans l’univers industriel, certains capteurs restent invisibles, mais jouent un rôle fondamental pour garantir la continuité des opérations. C’est le cas des transmetteurs de pression immergeables, que l’on utilise souvent pour mesurer le niveau dans les …
Général
Mesure de niveau pour les applications exigeantes de la bioraffinerie
Betty Pic | Applications, GénéralLa production de biocarburants impose des conditions de process rigoureuses, qui compliquent la mesure de niveau dans les bioraffineries. Les opérateurs doivent utiliser des instruments capables de fonctionner dans des hydrocarbures riches en hydrogène sous haute …
Boues d’épuration : Utilisation de la mesure de force pour surveiller le process d’épaississement
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes stations d'épuration produisent les boues d'épuration lors du traitement des eaux usées. Plus elles assèchent ces boues, mieux elles les utilisent en aval. Les épaississeurs assurent le traitement de base des boues. Une mesure fiable de la force dans le …
Dessalement de l’eau de mer : une technologie de pointe au service de l’eau potable
Betty Pic | Applications, GénéralLe dessalement de l’eau de mer joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement mondial en eau potable et en eau industrielle. Face à la demande croissante, notamment dans les régions arides, les acteurs du secteur multiplient les constructions d’installations. …
Services sur site : La sécurité au travail certifiée ISO 45001
Betty Pic | Général, Le monde WIKALa division Field Services de WIKA a franchi une étape importante : elle a obtenu la certification ISO 45001, une norme internationale pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Cette étape contribue à intégrer encore plus …