Elément incontournable dans l’industrie, le capteur de pression permet dans de nombreuses applications de minimiser les temps d’immobilisation des équipements, de simplifier les process et de gagner en productivité. Le marché offre un large choix, alors comment les capteurs de pression A-10 et S-20 se différencient-ils ? L’équipe WIKA vous l’explique.
Simple rappel : A quoi sert un capteur de pression ?
Le capteur de pression industriel constitue l’élément sensible des systèmes de mesure de pression électroniques. Il fournit des informations essentielles pour la fiabilité des équipements et des process en convertissant la pression mesurée en une valeur pouvant être traitée électriquement. Un ordinateur ou un autre appareil récupère cette mesure de pression et affiche, enregistre ou ajuste la pression dans le système. Par exemple, un capteur de pression peut être intégré dans le système de suspension arrière d’une machine mobile afin de s’assurer que la charge ne dépasse pas la capacité, évitant ainsi les dommages.
Polyvalents avec 2 millions de versions possibles : vous trouverez immanquablement celle qui vous faut !
Pour l’industrie générale, l’A-10 s’adapte à votre installation
Pourquoi le capteur de pression A-10 est une des meilleures ventes WIKA ?
- Sa grande polyvalence : Le capteur de pression industriel A-10 est conçu pour répondre à un large éventail d’applications de mesure de pression industrielles et OEM. Sa capacité à mesurer une large plage de pression, son choix multiple de raccords de process et de connectiques électriques sont très appréciés.
- Sa robustesse à tout épreuve : Lorsque les matériaux d’étanchéité souples des autres capteurs se détériorent avec le temps, la cellule de mesure soudée en acier inoxydable de l’A-10 améliore ses performances et sa fiabilité. Sa conception lui permet de résister aux vibrations, aux chocs, aux variations de température et à d’autres conditions environnementales typiques des machines-outils, de l’hydraulique, de la pneumatique, des pompes, des compresseurs et d’autres instruments industriels.
- Enfin sa conception compacte pour l’intégration et son rapport qualité-prix sont des atouts très demandés sur le marché industriel.
Quelles applications pour le capteur de pression A-10 ?
La particularité du A-10 est qu’il répond à de nombreux usages de l’industrie générale. Ses domaines d’application de prédilection sont le contrôle et l’automatisation des process, l’hydraulique, le pneumatique et les commandes de machines.
On le retrouve notamment dans le contrôle de pression pour les fluides liquides ou gazeux.
Fait pour les conditions extrêmes, le S-20 se personnalise pour vous
Pensé pour répondre aux pressions et conditions de fonctionnement les plus sévères
Le capteur de pression S-20 excelle dans les environnements extrêmes, il maintient son niveau de précision et fonctionne de manière fiable malgré des pressions jusqu’à 1 600 bars et des températures allant de -40 à +200 ° C pour les fluides et de -40 à +125 ° C pour l’ambiant. Que ce soit dans l’air polaire ou dans des milieux corrosifs, en passant par les chocs et les vibrations dans la construction de machines, la S-20 est conçue pour faire face à ces conditions difficiles.
Le standard ne répond pas à votre application, le S-20 si
La S-20 se distingue des autres capteurs de pression industriels par ses nombreuses options de personnalisation: différentes classes de précision, des plages de température étendues aux extrémités supérieures et inférieures et des affectations de broches électriques spécifiques au client.
Exemple d’application spécifique : Gaz corrosif et haute température
WIKA conçoit également des solutions personnalisées lorsqu’aucun des produits disponibles dans le commerce ne répondent à l’application.
L’un de nos clients travaille régulièrement avec du gaz chloré à haute température pour la production de fibres optiques. Les capteurs de pression standard étaient incapables de résister aux températures élevées de l’environnement et aux produits chimiques corrosifs, la moitié des instruments ont commencé à tomber en panne sur le terrain. Après que les spécialistes produits de WIKA eurent proposé une solution personnalisée de capteur de pression S-20, le client signala une augmentation de 200% du temps de fonctionnement du système et une absence de défaillance sur site.
Certificat offert et références en stock , les + WIKA qui font la différence
Nos capteurs de pression A-10 et S-20 sont performants, comment en être sûre ? Les rapports d’étalonnage en 3 points de ces capteurs sont livrés systématiquement et gratuitement.
Nous mettons également à votre disposition un grand nombre de références en stock expédiées en 24h, 97% des autres versions sont livrées en 1 semaine.
Vérifiez la disponibilité du stock de ces références sur chaque page produit de notre site dans l’onglet « codes standards ».
Quelle est votre solution ?
Au-delà des capteurs de pression A-10 et S-20, WIKA propose une gamme complète de capteurs de pression standards ou personnalisés et met toute son expertise dans la détermination de l’instrument qu’il vous faut. Contactez l’équipe de spécialistes WIKA dès aujourd’hui.