Les postes de ravitaillement en hydrogène ont besoin d’une variété d’instruments de mesure de haute qualité, compatibles avec l’hydrogène, pour le stockage, la compression, le refroidissement et la distribution du carburant.

Les transmetteurs de pression, les pressostats, les manomètres, les vannes manifolds, les thermomètres, les doigts de gant et les transmetteurs de température d’une station doivent pouvoir résister aux pressions élevées, aux basses températures et à la perméation de l’hydrogène.

De plus, les transmetteurs de pression et de température doivent être conçus en version sécurité intrinsèque ou antidéflagrants pour être utilisés dans des zones dangereuses, avec les homologations requises. En fonction de la configuration d’une station, il y a jusqu’à 20 installations où des transmetteurs pour zones dangereuses sont utilisés.

Instruments de pression pour les postes de ravitaillement en hydrogène

Transmetteurs de pression

 

Transmetteur de pression antidéflagrant E-10

Transmetteur de pression sécurité intrinsèque IS-3

WIKA propose deux transmetteurs de pression pour les stations de ravitaillement en hydrogène :

Les deux modèles sont homologués au niveau international pour les zones dangereuses. Lorsqu’ils sont commandés spécifiquement pour le service hydrogène, ces transmetteurs de pression sont équipés d’une membrane Elgiloy® entièrement soudée qui, comparée à l’acier inoxydable 316L courant, offre une plus grande résistance à la fragilisation et à la perméation par l’hydrogène.

Pour une résistance encore plus grande à la perméation de l’hydrogène, utilisez un séparateur à membrane revêtu or combiné avec l’IS-3 ou l’E-10 ; cette combinaison est la solution ultime pour les applications qui exigent un haut degré de sécurité et de longévité.

En fonction de votre besoin de protection des zones dangereuses, les deux modèles de transmetteurs de pression sont idéaux pour les équipements et les systèmes de contrôle des stations-service d’hydrogène, tels que les réservoirs de stockage, les compresseurs, les pompes, les refroidisseurs, les échangeurs de chaleur, les évaporateurs et les distributeurs.

Manomètres

Manomètre en acier inox 232.30/233.30

Présents dans l’ensemble d’un poste de distribution d’hydrogène, les manomètres fournissent une indication locale fiable de la pression entre chaque étape du process de distribution.
Les applications typiques comprennent le stockage à haute et basse pression, la compression à plusieurs étages et les armoires de commande. Les manomètres mécaniques jouent également un rôle crucial lors des travaux de maintenance et des coupures de courant.

Les modèles 232.30/233.30 sont fabriqués en acier inoxydable 316L pour résister à la perméation de l’hydrogène et à la fragilisation. Ces manomètres à tube manométrique sont dotés d’un boîtier en exécution de sécurité pour protéger les personnes qui se tiennent devant les instruments.

La conception consiste en deux caractéristiques spéciales : une cloison de sécurité placée derrière le cadran et une paroi arrière éjectable qui est libérée du boîtier en cas de pression interne excessive ou de rupture du tube manométrique.

Pressostats

 

Pressostat miniature antidéflagrant PXA

Le modèle PXA est un pressostat mécanique de haute qualité spécialement conçu pour les applications critiques en matière de sécurité. Sa conception compacte et son boîtier antidéflagrant en font un produit idéal pour les panneaux de commande des stations de ravitaillement en hydrogène.

Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable 316L compatible avec l’hydrogène, et il est disponible avec des contacts argentés ou dorés en configuration SPDT ou DPDT et des caractéristiques électriques de coupure de 5 ampères à 250 VAC ou 24 VDC.

Parmi les autres applications de ce pressostat miniature figurent la surveillance et le contrôle des réservoirs de stockage d’hydrogène, des réservoirs tampons, des compresseurs multicellulaires et des systèmes de pompage.

 

Vannes et manifolds

 

 

Manifold 2 voies IV20

Les manifolds sont conçus pour isoler l’instrument de mesure de l’hydrogène gazeux afin de pouvoir le retirer pour l’étalonnage, la réparation, le remplacement et d’autres services. Pour plus de sécurité, le manifold modèle IV20 contient une vanne à pointeau supplémentaire pour évacuer en toute sécurité le gaz piégé avant de retirer l’instrument.

WIKA dispose d’une gamme complète de vannes et manifolds à pointeau, de vannes multivoies et de vannes à pointeau haute pression en acier inoxydable 316 qui conviennent à l’utilisation de l’hydrogène. En option, nous proposons l’assemblage professionnel de vannes ou de manifolds avec des instruments de pression pour une solution prête à l’installation.

Pour garantir la sécurité et les performances, l’assemblage complet est soumis à un test d’étanchéité supplémentaire.

Instruments de mesure de la température pour les postes de ravitaillement en hydrogène

 

Sondes de température et doigts de gant

Doigt de gant avec bride TW10

Sonde à résistance TR10

La mesure de la température est essentielle à la sécurité du fonctionnement et du traitement de l’hydrogène gazeux avant sa distribution dans le réservoir d’un véhicule. Les points de mesure de température typiques pour la surveillance et le contrôle comprennent les réservoirs de stockage, les évaporateurs, les compresseurs et les refroidisseurs.

Le modèle TR10 mesure des températures comprises entre -196 et 600 °C à l’aide d’une sonde Pt100 ou Pt1000. Cette sonde à résistance est dotée d’une gaine robuste en acier inoxydable 316L qui peut être installée directement dans le process sans doigt de gant, ce qui permet d’obtenir des temps de réponse très rapides et une grande précision.

Pour un niveau de protection supplémentaire, associez la sonde à un doigt de gant compatible avec l’hydrogène, comme le TW10 en acier inoxydable 316L usiné dans la masse et assemblé au moyen d’une soudure pénétrante.

Transmetteur de température T38 connecté à une sonde à résistance

Transmetteur de température numérique T15

Les TR10 peuvent être configurés avec différentes têtes de montage, y compris celles dotées d’un affichage numérique, et sont conçus pour être utilisés dans des zones dangereuses.

Pour les signaux de sortie optionnels, la sonde à résistance peut être associée à notre transmetteur de température numérique T15 avec sortie 4-20 mA ou au transmetteur de température numérique T38 avec communication HART®, qui est disponible dans des versions certifiées SIL.

 

Capteurs intelligents pour le stockage, la compression et la distribution d’hydrogène

WIKA offre des solutions de mesure de haute qualité pour presque toutes les applications d’hydrogène, de la production conventionnelle et de l’électrolyse de l’eau aux piles à combustible et aux stations de ravitaillement en hydrogène. Nous disposons de spécialistes qui connaissent bien l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène pour différentes industries.

Contactez-nous pour définir et intégrer les instruments de mesure adéquats pour contrôler de manière sûre et fiable votre équipement d’hydrogène.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.