Certaines applications critiques exigent un haut niveau de précision de mesure que seuls les transmetteurs de pression industriels de précision, comme le P-30 de WIKA, peuvent offrir. Une conception compacte et robuste confère à ce capteur de pression une polyvalence encore plus grande.

Les bancs d’essai, les laboratoires, les process d’étalonnage, les systèmes électroniques, la construction de machines et l’automatisation – ces applications et d’autres applications de haute précision ont des exigences élevées en matière de précision pour la mesure de pression. De plus, il n’y a souvent pas beaucoup de place dans ces installations.

Pour répondre à ces exigences, WIKA a construit un petit mais puissant transmetteur de pression industriel de précision.

P-30

Transmetteur de pression pour une précision fiable

Le capteur de pression électronique P-30 offre des mesures précises et rapides pour les applications critiques. Nos spécialistes ont conçu cette gamme de capteurs de pression polyvalents pour répondre aux exigences de conception rigoureuses des applications industrielles/OEM et des systèmes électroniques intégrés.

Lors du développement du transmetteur de pression P-30, nous avons évalué les exigences de la technologie des bancs d’essai dans l’industrie automobile. L’analyse des données joue un rôle important dans les bancs d’essai pour optimiser les performances du groupe motopropulseur. Les instruments de mesure de pression doivent donc répondre à des exigences élevées en matière de précision et de vitesse de mesure.

 

Un transmetteur de pression puissant mais compact

Ce capteur de pression en acier inoxydable est extrêmement précis, grâce à la compensation active de la température, et est doté de nombreuses fonctionnalités :

  • Précision standard ≤ ±0,1 % avec une option ≤ ±0,05 %.
  • Non-linéarité de ≤ ±0,04 % de la plage de mesure (BFSL).
  • Mesure la pression relative, la pression absolue et le vide.
  • Etendues de mesure en pression relative de 0…0,25 bar à 0…1.000 bar.
  • Fréquence de mesure de 1 kHz pour une acquisition rapide des données
  • Résiste à des températures ambiantes et de fluide de -20°C à 105°C
  • Indice de protection IP65 à IP67, en fonction du raccordement électrique
  • Résistance aux vibrations de 10 g
  • Réussit le test de chute libre d’une hauteur de plus de 1 mètre.
  • Durée de vie de 10 millions de cycles de charge
  • Livré en standard avec un rapport de test de précision avec la possibilité d’obtenir des agréments et des certificats.

Derrière la compensation active de la température se cache un système avancé de mesures internes de la température et de traitement numérique du signal contrôlé par microprocesseur. Cela signifie que de 10°C à 60°C, il n’y a pas d’erreur de température supplémentaire. Le circuit de traitement numérique avancé permet également une vitesse de mesure allant jusqu’à 1 ms.

De plus, le corps (sans les raccords process et électriques) ne mesure que 76 mm de long, ce qui le rend au moins 30 % plus petit que les capteurs de pression électroniques comparables. Grâce à sa taille compacte, le P-30 peut être facilement intégré dans des racks de test standard de 19 pouces ou dans des armoires à espace limité.

Capteur de pression d’une polyvalence exceptionnelle

Grâce à une variété de raccords process et de signaux de sortie, les ingénieurs de WIKA ont fait en sorte que le P-30 puisse être intégré dans presque toutes les applications ou systèmes.

Raccordements électriques
-Circulaire : M12 x 1,5 4 plots, M12 x 1 5 plots (CANopen), M16 x 0,75 5 plots
– Coudé
– Baïonnette
– Sortie câble : 2 fils avec longueurs de câble spécifiées par le client

Raccords process
– G : ¼ B, ¼ femelle, ½ B, ¼ A
– NPT : ¼ et ½
– Joints d’étanchéité sur les tailles de filetage suivantes : G ¼ B, G ½ B, G ¼ A
– Autres configurations disponibles

Pour les boues ou les produits cristallisants qui peuvent obstruer les raccords de process standard, nous proposons un modèle avec une membrane affleurante (P-31).

Signaux de sortie
– Analogique : Courant à 2 et 3 fils, tension à 3 fils
– CANopen
– USB

L’interface USB interne est un outil puissant pour l’étalonnage et les réglages. Il suffit d’utiliser le logiciel de configuration EasyCom de WIKA pour modifier rapidement et facilement le transmetteur de pression sur place, y compris les réglages du point zéro et de l’échelle. Avec notre logiciel d’enregistrement de données, la version USB peut également enregistrer les valeurs mesurées et créer des rapports personnalisés.

WIKA, votre partenaire pour les capteurs de pression industriels de précision

Les systèmes électroniques intégrés, que ce soit pour les bancs d’essai ou la maintenance prédictive, exigent des capteurs de pression extrêmement précis sur lesquels vous pouvez compter. Le P-30 est un transmetteur de pression compact conçu pour fonctionner de manière transparente et fiable dans une grande variété d’applications de haute technologie. Contactez nos spécialistes de la pression électronique si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou des conseils personnalisés pour votre application spécifique.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.