Comme leurs homologues mécaniques, les pressostats électroniques sont principalement utilisés pour des tâches de contrôle simples. Outre le courant de commutation et la précision, les deux types d’appareils se distinguent par une autre caractéristique : Les pressostats électroniques offrent de nombreuses possibilités de réglage. L’exemple du modèle PSD-4 de WIKA permet de l’illustrer en détail.

Les pressostats mécaniques sont réglés à l’aide d’une vis de réglage et sous pression. Avec les modèles électroniques comme le PSD-4, il y a deux possibilités.
Toutes deux s’effectuent lorsque l’instrument est hors pression.
La première consiste en un réglage à l’aide des boutons de commande et de l’écran, sur place et sans outils.
Dans le second cas, en revanche, une interface de programmation est utilisée. Dans le passé, seules des solutions spécifiques aux fabricants pouvaient être utilisées à cette fin.
Depuis peu, l’interface universelle IO-Link est de plus en plus utilisée.

Sorties de commutation réglables indépendamment les unes des autres

Les pressostats électroniques peuvent être réglés de nombreuses manières, comme le montre cet extrait de l’arborescence du menu du modèle PSD-4.

Les deux options de réglage permettent de paramétrer les pressostats électroniques au-delà des seuls points de commutation.

Par exemple, avec le PSD-4, les deux sorties de commutation peuvent être réglées indépendamment l’une de l’autre : comme contacts normalement fermés ou normalement ouverts, avec hystérésis ou fonction de fenêtre, ainsi qu’avec une temporisation de commutation et de réinitialisation.

Les utilisateurs peuvent également choisir entre PNP et NPN pour les sorties de commutation et entre 4 … 20 mA et 0 … 10 V pour le signal analogique. Il est également possible de changer d’unité, par exemple de bar à psi.

 

Messages d’avertissement et d’erreur

De plus, les utilisateurs peuvent choisir ce qui doit être affiché sur l’écran : la pression actuelle ou les valeurs de commutation.
Le PSD-4 permet également d’afficher des messages d’avertissement et d’erreur. Pour que toutes les informations soient faciles à lire dans presque toutes les situations d’installation, l’afficheur de cet instrument peut être orienté sur 330° et même retourné à 180° électroniquement.

Aide aux opérateurs

Le PSD-4 offre également des fonctions de réglage pour aider les opérateurs de machines. Ces fonctions comprennent la désignation de l’emplacement de mesure dans l’appareil à l’aide d’un TAG. L’emplacement de mesure est ainsi attribué de manière unique.
L’appareil peut également être verrouillé à l’aide d’un code PIN afin d’empêcher toute modification par des personnes non autorisées.

Réglage d’usine, la solution pour les grandes quantités

Si vous souhaitez vous épargner les efforts de programmation, vous pouvez commander des pressostats électroniques avec des réglages d’usine conformes à vos besoins spécifiques. Cette alternative est particulièrement intéressante pour les grandes quantités. Dans ce cas, les instruments sont automatiquement paramétrés. Vous n’avez plus qu’à les connecter. Les erreurs de réglage sont ainsi évitées.

Remarque

De plus amples informations sur le pressostat électronique PSD-4 sont disponibles sur le site Internet WIKA.
Vous souhaitez acheter des pressostats ? Dans notre boutique en ligne WIKA, vous trouverez quelques-uns de nos modèles standard.
Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le pressostat électronique PSD-4 :

Découvrez également notre vidéo sur l’IO-Link :



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.