Dans l’univers industriel, certains capteurs restent invisibles, mais jouent un rôle fondamental pour garantir la continuité des opérations.
C’est le cas des transmetteurs de pression immergeables, que l’on utilise souvent pour mesurer le niveau dans les réservoirs d’eau, de produits chimiques ou d’effluents. Loin des capteurs destinés aux process hygiéniques, ces instruments discrets permettent de gérer de manière fiable et automatisée les utilités, tout en résistant à des environnements complexes.
Comprendre la mesure hydrostatique : un principe éprouvé
La mesure repose sur un principe physique simple : la pression qu’exerce une colonne de liquide est proportionnelle à sa hauteur. En immergeant un capteur de pression au fond d’un réservoir, on peut en déduire le niveau, quel que soit l’état de surface du liquide.
Contrairement aux technologies radar ou ultrasons, sensibles à la mousse, aux dépôts ou aux turbulences, la mesure hydrostatique conserve sa fiabilité même dans des environnements agités ou fortement chargés.
Le transmetteur de pression immergeable LS-1000 convertit cette pression en un signal 4–20 mA standard, que l’on peut facilement exploiter dans n’importe quel système d’automatisation.

Un transmetteur de pression immergeable conçu pour durer
Le LS-1000 se distingue par sa conception robuste et hermétique, adaptée aux environnements industriels sévères. Les ingénieurs soudent entièrement chaque capteur en acier inoxydable et lui attribuent un indice de protection IP68. Cette conception lui permet de fonctionner de manière fiable en immersion prolongée, sans compromettre l’étanchéité. Un enrobage spécial protège l’entrée de câble, ce qui empêche toute fuite, même à long terme.
Les fabricants renforcent également le câble, en y intégrant un filet de fibres de traction qui absorbe les efforts mécaniques sans détériorer la liaison entre la sonde et le système. Ce dispositif empêche toute détérioration liée aux vibrations, aux mouvements du liquide ou à une mauvaise manipulation. Lors de la fabrication, les techniciens soumettent chaque capteur à un test d’étanchéité à l’hélium, qui détecte les microfissures invisibles à l’œil nu et garantit une protection totale contre l’humidité ou les infiltrations.
Grâce à cette conception sophistiquée, le LS-1000 offre une fiabilité remarquable et une dérive de signal minimale sur le long terme, ce qui en fait un investissement stable et durable pour les industriels.
Des usages ciblés dans les utilités industrielles
Les concepteurs ont développé le LS-1000 pour répondre aux exigences spécifiques de plusieurs domaines d’application. Il s’intègre parfaitement dans les stations de relevage des eaux usées, où il mesure les niveaux de boues ou d’effluents, souvent dans des conditions difficiles. Sa robustesse mécanique et chimique lui permet de fonctionner sans défaillance, là où d’autres technologies échoueraient rapidement.
Il s’adapte également parfaitement aux réservoirs d’AdBlue, qui nécessitent une surveillance continue pour garantir l’autonomie des systèmes SCR (réduction catalytique sélective) utilisés dans le transport ou l’industrie. Le LS-1000 résiste aux agressions chimiques de ces solutions aqueuses à base d’urée, tout en assurant une stabilité de mesure dans le temps.
Autre exemple d’application : les opérateurs l’utilisent largement dans les stations de pompage et les systèmes d’alimentation en eau technique ou industrielle. Il permet de réguler les cycles de remplissage ou de vidange de manière automatisée, sans intervention manuelle, ce qui réduit les risques d’erreur et les coûts d’exploitation.
Pour consulter tous les détails techniques, vous pouvez accéder directement à la fiche produit du LS-1000.
Un choix idéal pour les OEM et les intégrateurs
Au-delà de ses qualités mécaniques et de mesure, le LS-1000 présente un avantage décisif pour les fabricants d’équipements (OEM) : son prix attractif, en fait une solution compétitive pour les projets en série. Il combine des performances industrielles à une logique de coût total de possession optimisé. Sa longévité, sa faible maintenance et sa simplicité d’intégration dans les architectures analogiques (4–20 mA) réduisent les interventions et facilitent la gestion des installations à grande échelle.
Son format compact, son absence de pièces en mouvement et sa fiabilité à long terme en font une solution facile à déployer, même sur des installations mobiles ou dans des environnements sujets aux vibrations.
Une installation maîtrisée pour des performances durables
Comme pour tout capteur immergé, la qualité de l’installation joue un rôle central dans la fiabilité des mesures. Il est recommandé de placer le LS-1000 dans une zone du réservoir où les mouvements de liquide sont les plus faibles. Cela permet d’éviter les turbulences liées aux pompes ou aux entrées d’eau. Le câble doit être correctement guidé, sans contrainte excessive, et raccordé à un boîtier de jonction protégé de l’humidité et des interférences électriques.
Une fois installé dans les règles, le LS-1000 ne nécessite qu’un contrôle ponctuel du point zéro, et peut fonctionner plusieurs années sans re-étalonnage.
Conclusion
Le transmetteur de pression immergeable LS-1000 est une solution fiable, robuste et économique pour toutes les applications de mesure de niveau dans les utilités industrielles. Qu’il s’agisse de stations de relevage, de réservoirs d’AdBlue ou de systèmes de pompage, il offre une précision constante, une durée de vie exceptionnelle et une intégration simplifiée.
Grâce à son étanchéité permanente, à sa conception mécanique avancée et à son excellent rapport qualité-prix, il constitue une alternative solide aux technologies plus complexes ou sensibles.
Vous souhaitez renforcer la fiabilité de vos utilités industrielles ou valider l’intégration du LS-1000 dans votre environnement ? Prenez contact avec notre équipe technique pour un accompagnement personnalisé.