RoHS est l’abréviation de « Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances » (restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses).
Conformément à la directive RoHS de l’Union européenne, la restriction concerne l’utilisation de ces substances dans les équipements électriques et électroniques. Son objectif est de protéger la santé humaine et l’environnement.
La directive 2011/65/EU énumère les substances réglementées par la directive RoHS suivantes :
- Plomb
- Mercure
- Cadmium
- Chrome hexavalent
- PBB – Polybromobiphényles (retardateurs de flamme ou plastifiants)
- PBDE – Polybromodiphényléthers (retardateur de flamme)
La directive déléguée (UE) 2015/863 a ajouté quatre plastifiants à cette liste :
- DEHP – phtalate de bis(2-éthylhexyle)
- BBP – Phtalate de butyle et de benzyle
- DBP – phtalate de dibutyle
- DIBP – phtalate de diisobutyle
La directive RoHS définit les valeurs limites pour la proportion des dix substances dans tous les matériaux homogènes destinés aux équipements électriques et électroniques.
En conséquence, aucun matériau ne peut être utilisé si la proportion de chacune des substances mentionnées est supérieure à 0,1 % en poids (cadmium : 0,01 % en poids).
Que signifie la directive RoHS pour les instruments WIKA ?
Pour les produits électriques et électroniques WIKA, la conformité RoHS fait partie de la déclaration de conformité de l’UE. Elle est considérée comme une exigence incluse pour l’apposition du marquage CE. Cela signifie que : Les instruments WIKA portant le marquage CE répondent aux exigences de protection de base conformément à la directive RoHS de l’UE.
Réglementation mondiale pour la directive RoHS
La directive RoHS existe désormais dans le monde entier. Certaines réglementations s’appliquent au niveau national, d’autres sont spécifiques à un pays.
Remarque
Vous pouvez télécharger la directive 2011/65/UE et la directive déléguée (UE) 2015/863 sur le site web de l’UE EUR-Lex. Vous pouvez obtenir un aperçu des instruments électriques et électroniques WIKA sur le site web de WIKA. Les produits standard sont également disponibles dans la boutique en ligne WIKA. Si vous avez des questions, votre contact se fera un plaisir de vous aider.