Les pressostats utilisés dans les silos alimentaires contribuent de manière significative à la détection à temps des surpressions et à leur prévention en toute sécurité. Un fabricant de ces cuves utilise le pressostat mécanique MA pour cette tâche.
Une caractéristique particulière a fait pencher la balance en faveur de cet instrument antidéflagrant : il est également homologué pour les applications en milieu poussiéreux.

Outre la surpression, il existe également un risque d’explosion dû à la formation de poussière

Les silos alimentaires du client contiennent des produits en vrac, principalement du lait en poudre, de la farine et du sucre. Une surpression peut se former lors du remplissage pneumatique, ce qui met en péril la sécurité du silo et donc des personnes et de l’environnement. La présence de poussières hautement inflammables peut aggraver le risque d’explosion. Le potentiel de risque est donc important et nécessite des mesures appropriées.

Le client de WIKA a donc installé un système de sécurité complexe pour protéger ses silos alimentaires contre les surpressions. Le pressostat modèle MA assume une fonction centrale : Il surveille le profil de pression dans les silos et active une vanne lorsque la valeur limite définie est dépassée, ce qui libère la surpression.

Pressostat robuste pour les applications critiques en termes de sécurité, notamment dans les silos alimentaires

Le pressostat modèle MA convient également aux environnements poussiéreux tels que les silos alimentaires.

Le pressostat modèle MA est prédestiné aux applications critiques en matière de sécurité, telles que les silos alimentaires. En tant qu’instrument mécanique, il fonctionne sans alimentation auxiliaire. Il est équipé d’un ou deux microrupteurs actionnés par un joint antidéflagrant.

Le client a également choisi ce pressostat pour sa robustesse. Le boîtier est en alliage d’aluminium et peut résister à des pressions jusqu’à 600 bar. Le modèle MA est homologué IECEx ou ATEX et est conçu conformément au type de protection Ex d (boîtier antidéflagrant). Il peut être utilisé dans des environnements gazeux et poussiéreux. Ce pressostat est également disponible en versions SIL 2 et SIL 3.

Remarque
De plus amples informations techniques sur le pressostat modèle MA sont disponibles sur le site Internet WIKA. Nous y présentons également d’autres produits et solutions pour l’industrie agro-alimentaire.

Si vous avez des questions, votre contact se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.