La surveillance de niveau dans les cuves, notamment dans les secteurs de l’énergie et de la chimie, exige des mesures fiables, continues et accessibles à distance. WIKA propose une solution complète de télémétrie. Cette solution intègre des capteurs, des dispositifs IIoT, une connectivité cellulaire et une plateforme cloud sécurisée. Sensile Technologies, filiale de WIKA, met à profit plus de 25 ans d’expérience et plus de 100 000 cuves suivies dans plus de 70 pays pour garantir la disponibilité des données et un rapide retour sur investissement.
Pourquoi instrumenter les cuves avec une solution de télémétrie complète
Au-delà du simple relevé, l’objectif est d’anticiper les réapprovisionnements, d’éviter les ruptures et de réduire les déplacements inutiles. En affichant les niveaux à distance, l’historique et des prévisions de consommation, la télémétrie transforme un suivi ponctuel en pilotage prédictif. Dans les environnements sensibles (zones explosives, réservoirs enterrés, sites isolés), l’autonomie énergétique, l’étanchéité et la transmission longue portée sont déterminantes.
Architecture de la solution : capteur immergeable pour la mesure de niveau, NETRIS®/NETRIS®2 pour la transmission, Oil Link™ pour l’exploitation
La chaîne se compose d’une mesure de niveau hydrostatique au fond de la cuve via un capteur immergeable tel que le WIKA LS-1000, d’une transmission longue portée assurée par le module IIoT NETRIS® (LPWAN) ou NETRIS®2 (cellulaire GSM/4G), et d’une exploitation des données dans le portail Oil Link™ ou dans votre SI via une API. Cette architecture limite le câblage, s’adapte aux sites sans alimentation électrique et conserve une disponibilité élevée même en conditions difficiles.
Principe de mesure hydrostatique du LS-1000

Capteur immergeable LS-1000
Le LS-1000 mesure le niveau en convertissant la pression de la colonne de liquide. Placé au point bas, il fournit une mesure continue sur 1 à 10 m, avec une précision de ±0,5 % et une bonne stabilité. Sa construction inox soudée et sa protection IP68 garantissent l’étanchéité. Le câble, avec décharge de traction intégrée, protège la jonction et assure la tenue mécanique, même en cuves enterrées ou difficiles d’accès.
Transmission IIoT longue portée avec NETRIS®
Le module NETRIS® est disponible en deux versions : LPWAN (LoRaWAN®) pour une autonomie maximale, et NETRIS®2 cellulaire avec carte SIM (GSM, LTE Cat M1, NB-IoT). Il fonctionne plusieurs années grâce à sa batterie longue durée. Le module propose aussi un mode répéteur RF pour les sites complexes, une option GPS pour les cuves mobiles, et permet de surveiller plusieurs cuves avec un seul boîtier. Certifié CE et ATEX/IECEx, il fonctionne de −30 °C à +60 °C.
Mise en œuvre : de l’installation à la première donnée exploitable
L’installation débute par l’immersion contrôlée du capteur dans une ouverture standard. Le raccordement au NETRIS® est direct. L’étalonnage et les seuils d’alerte se règlent via l’interface web. Une fois connecté, les niveaux s’affichent dans Oil Link™ : valeurs instantanées, historiques et tendances utiles pour la planification. L’intégration API permet d’alimenter un SCADA, un TMS/ERP ou des outils d’optimisation de tournées.
Sécurité, conformité et résilience de la chaîne de mesure
En industrie, la gestion des risques repose sur du matériel robuste (inox soudé, IP68), des certifications ATEX/IECEx si nécessaires, et des liaisons radio basse consommation limitant les vulnérabilités. Les données Oil Link™ sont hébergées dans des data centers sécurisés et redondants. Les alarmes assurent la continuité d’activité, et l’absence de raccordement secteur élimine les risques liés à l’alimentation sur site.
Cas d’usage : chimie, carburants, lubrifiants et utilités industrielles
La solution s’applique aux réservoirs de fioul, diesel, lubrifiants, huiles usagées et produits chimiques (AdBlue, antigels, solvants, additifs). Elle convient aux stations-service, dépôts et cuves enterrées. La lecture à distance remplace les tournées d’inspection, réduit les urgences et améliore la planification des achats et des transports.
Résultats attendus : précision de suivi, logistique allégée et empreinte carbone réduite
En rendant les données de niveau fiables et accessibles, la solution permet d’anticiper les pics de consommation, d’éviter les ruptures et d’optimiser les tournées. Les opérateurs réduisent les coûts logistiques et les kilomètres parcourus, tout en renforçant la sécurité grâce à la baisse des relevés manuels en zones à risque.
Conclusion : une télémétrie WIKA robuste, autonome et ouverte
L’association des capteurs immergeables WIKA avec les modules NETRIS®/NETRIS®2 et la plateforme Oil Link™ constitue une solution complète, de la mesure à la décision logistique. Elle permet un pilotage prédictif des stocks, une réduction des interventions sur site et une meilleure continuité d’activité.