Dans un monde où la sécurité et l’efficacité opérationnelle sont devenues des impératifs absolus, les solutions de mesure de force jouent un rôle central dans l’industrie du levage et de la manutention. Que vous soyez chef de produit, ingénieur en recherche et développement ou responsable des achats, les instruments de mesure de force de WIKA peuvent transformer vos opérations et assurer une conformité optimale aux normes de sécurité.

Dans cet article, nous allons explorer en détail pourquoi les solutions de mesure de force sont essentielles, comment elles améliorent les performances des équipements, et en quoi WIKA se distingue comme le partenaire idéal dans ce domaine.

Pourquoi la mesure de force est essentielle dans le levage et la manutention

Capteur de tension pour la mesure de la force en production

Imaginez une grue ou un palan à chaîne opérant sans aucun dispositif de surveillance des charges. Les risques d’accidents, de défaillances matérielles et de coûts supplémentaires sont énormes. C’est ici que les capteurs de force entrent en jeu. Ils assurent plusieurs fonctions clés :

  • Protection contre les surcharges : Les capteurs identifient les charges excessives et activent des mécanismes de limitation pour prévenir les défaillances structurelles ou les accidents.
  • Respect des normes de sécurité : Avec des certifications telles que EN 13849 et SIL, les solutions de mesure de force garantissent une conformité totale aux réglementations internationales.
  • Amélioration de la productivité : En évitant les interruptions et les coûts d’entretien imprévus, ces dispositifs augmentent la durée de vie des équipements et optimisent les opérations.
  • Ergonomie et confort des opérateurs : Les manipulateurs équipés de capteurs de force permettent une manipulation plus fluide et plus sûre, réduisant la fatigue des opérateurs.

Applications des solutions de mesure de force dans le levage et la manutention

 

Axe dynamométrique modèle F5308

1. Grues d’intérieur

Les grues industrielles nécessitent une surveillance précise des charges pour éviter les surcharges. WIKA propose des  axes dynamométriques intégrés dans le flux de force, associés à des limiteurs de  surcharge. Cette combinaison offre une solution complète pour :

  • Protéger les machines et les opérateurs.
  • Se conformer aux normes de sécurité les plus strictes.
  • Offrir des designs personnalisés pour des applications uniques.

Kit de test pour palan à chaîne, modèle FRKPS

 

2. Palans à chaîne

Les palans à chaîne, souvent utilisés dans des environnements industriels exigeants, tirent parti de solutions comme le système FRKPS de WIKA. Ce système permet :

  • Des tests simples des embrayages à friction sans l’utilisation de poids physiques.
  • Une calibration précise adaptée à plusieurs configurations.

3. Systèmes de stockage et de récupération

Les systèmes automatisés comme les SRS (Storage and Retrieval Systems) bénéficient de capteurs pour surveiller les charges en temps réel. Les solutions WIKA incluent des axes dynamométriques personnalisés et des  capteurs de force annulaires, garantissant :

  • Une réduction des coûts grâce à la prévention des pannes.
  • Une acquisition de données pour le contrôle de la qualité et la traçabilité.

Capteur de force de tension/compression, modèle F2301

4. Manipulateurs et équilibreurs

Les capteurs de force tels que le F2301 permettent un contrôle direct des charges manipulées, offrant des avantages tels que :

  • Une opération fluide et précise grâce à des capteurs à sortie analogique.
  • Une personnalisation complète pour s’adapter à différents types de manipulateurs.

Témoignages et réussites

WIKA collabore avec des acteurs majeurs de l’industrie du levage et de la manutention pour développer des solutions sur mesure. Ces projets ont permis d’améliorer significativement la sécurité et l’efficacité des équipements de levage dans des applications complexes.

Un client utilisant nos capteurs dans des grues intérieures a réussi à réduire les temps d’arrêt de 30 % tout en respectant les normes EN 13849. Ces succès soulignent notre capacité à offrir des solutions adaptées aux besoins de chaque client.

Pour découvrir nos solutions de mesure de force, visitez notre page dédiée WIKA Hoisting & Lifting. Nos experts sont à votre disposition pour discuter de vos besoins et trouver la solution parfaite pour vos applications.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.