Pour réaliser une mesure de température, deux technologies sont particulièrement courantes dans les applications industrielles : les sondes à résistance, également appelées RTD, et les thermocouples.

Ces deux types de capteurs permettent de mesurer la température, mais leur principe de fonctionnement, leurs caractéristiques et leurs domaines d’utilisation sont différents.

Le choix entre une sonde RTD ou un thermocouple dépend donc des exigences de l’application : plage de température, précision recherchée, temps de réponse, conditions environnementales, résistance aux vibrations ou encore contraintes d’installation.

Mais quelle est réellement la différence entre ces deux technologies ? Sonde RTD ou thermocouple : lequel choisir ? Cet article compare leurs principaux avantages, leurs caractéristiques et leurs applications afin de vous aider à sélectionner la solution la plus adaptée à votre besoin.

Quelle est la différence entre une sonde RTD et un thermocouple ?

La principale différence entre une sonde RTD et un thermocouple réside dans leur principe de mesure.

Une sonde RTD mesure la température à partir de la variation de la résistance électrique d’un matériau en fonction de sa température. Le platine est notamment utilisé pour réaliser des sondes à résistance destinées à des mesures précises.

Un thermocouple, quant à lui, utilise deux conducteurs métalliques de nature différente. Une tension électrique apparaît lorsque leurs jonctions sont soumises à une différence de température. Cette tension est ensuite utilisée pour déterminer la température.

Les deux technologies permettent donc de mesurer la température, mais elles présentent des caractéristiques différentes en matière de précision, de plage de mesure, de rapidité et de conditions d’utilisation.

Comment fonctionne une sonde RTD ?

Une sonde RTD est une sonde de température dont le principe repose sur la variation de la résistance électrique d’un élément sensible avec la température.

Lorsque la température augmente ou diminue, la résistance de l’élément sensible évolue. Cette variation est mesurée par le système d’instrumentation afin de déterminer la température.

Les sondes à résistance sont généralement conçues à partir de matériaux présentant une relation connue entre leur résistance et leur température.

Le platine est largement utilisé pour les applications de mesure de température, notamment avec les sondes de type Pt100 et Pt1000.

Les sondes Pt100 et Pt1000

Les sondes Pt100 et Pt1000 sont des exemples courants de sondes à résistance.

Leur désignation fait référence à leur résistance nominale à 0 °C :

  • une Pt100 possède une résistance nominale de 100 ohms à 0 °C ;
  • une Pt1000 possède une résistance nominale de 1 000 ohms à 0 °C.

Ces sondes sont utilisées dans de nombreuses applications industrielles nécessitant une mesure de température fiable et précise.

Comment fonctionne un thermocouple ?

Un thermocouple est constitué de deux conducteurs métalliques différents reliés entre eux.

Lorsque la jonction est soumise à une température différente de celle de la jonction de référence, une tension thermoélectrique est générée. Cette tension peut être mesurée et convertie en une valeur de température.

Il existe plusieurs types de thermocouples, caractérisés par les matériaux utilisés pour leurs conducteurs.

Les thermocouples de type K, J, T ou N font notamment partie des configurations utilisées dans les applications industrielles.

Le choix du type de thermocouple dépend notamment de la plage de température et des conditions de l’application.

Sonde RTD ou thermocouple : lequel est le plus précis ?

Lorsqu’il faut choisir entre une sonde RTD ou un thermocouple, la précision recherchée constitue un critère important.

Les sondes RTD sont généralement privilégiées lorsque la précision et la stabilité de la mesure sont particulièrement importantes.

Elles peuvent notamment être adaptées aux applications dans lesquelles la température doit être mesurée avec une bonne répétabilité.

Les thermocouples peuvent également fournir une mesure fiable, mais leur choix répond souvent davantage à des applications dans lesquelles la plage de température, la robustesse ou le temps de réponse constituent des critères importants.

La précision réelle dépend toutefois du type de capteur, de sa classe de précision, de son installation et des conditions de mesure.

RTD ou thermocouple : quelle plage de température ?

La plage de température est l’un des critères essentiels pour choisir entre une sonde RTD et un thermocouple.

Les sondes RTD sont généralement utilisées dans des plages de température adaptées aux applications industrielles courantes de mesure de température.

Les thermocouples peuvent, selon leur type et leur construction, être utilisés dans des plages de température élevées.

Lorsque la température à mesurer est particulièrement élevée, un thermocouple peut donc constituer une solution adaptée.

Le choix doit cependant toujours être effectué à partir de la plage de température réelle de l’application et des caractéristiques précises du capteur.

Sonde RTD ou thermocouple : lequel est le plus rapide ?

Le temps de réponse peut également influencer le choix d’un capteur de température.

La vitesse à laquelle une sonde réagit à une variation de température dépend de nombreux paramètres, notamment de sa conception, de ses dimensions, de sa gaine et de son installation.

Les thermocouples sont souvent associés à des temps de réponse rapides, notamment lorsque leur construction permet de limiter la masse thermique de l’élément sensible.

Les sondes RTD peuvent également être conçues pour répondre rapidement aux variations de température.

Il n’existe donc pas de réponse universelle : le temps de réponse doit être évalué en fonction de la construction du capteur et des conditions de l’application.

Quelle technologie choisir pour une application industrielle ?

Le choix entre RTD et thermocouple dépend avant tout des exigences de l’application.

Une sonde RTD peut être privilégiée lorsque la précision, la stabilité et la répétabilité de la mesure sont des critères importants.

Un thermocouple peut être particulièrement intéressant lorsque l’application nécessite une plage de température élevée, une construction robuste ou une réponse rapide.

D’autres paramètres doivent également être pris en compte, comme l’environnement de mesure, les vibrations, le type d’installation et les contraintes mécaniques.

Sonde RTD : avantages et applications

Les sondes RTD présentent plusieurs caractéristiques qui les rendent adaptées à de nombreuses applications de mesure de température.

Elles sont notamment appréciées pour leur précision et leur stabilité.

Elles peuvent être utilisées dans différentes applications industrielles nécessitant un contrôle précis de la température.

Principaux avantages des sondes RTD

Les sondes RTD peuvent notamment être choisies pour :

  • leur précision de mesure ;
  • leur stabilité ;
  • leur bonne répétabilité ;
  • leur utilisation dans de nombreuses applications industrielles ;
  • la possibilité d’utiliser différentes configurations de raccordement et d’installation.

Le choix d’une sonde RTD dépend toutefois de la plage de température et des conditions spécifiques de l’application.

Thermocouple : avantages et applications

Les thermocouples sont également largement utilisés pour la mesure de température industrielle.

Leur conception permet de répondre à différentes applications et à des conditions de température variées.

Ils peuvent notamment être utilisés lorsque la plage de température, la robustesse ou le temps de réponse constituent des critères importants.

Principaux avantages des thermocouples

Les thermocouples peuvent notamment être choisis pour :

  • leur capacité à mesurer des températures élevées selon leur type ;
  • leur temps de réponse potentiellement rapide ;
  • leur construction adaptée à différentes applications industrielles ;
  • la diversité des types de thermocouples disponibles ;
  • leur adaptation à différentes configurations de mesure.

Le choix du type de thermocouple doit être effectué en fonction des conditions de l’application.

Tableau comparatif : sonde RTD ou thermocouple

CritèreSonde RTDThermocouple
Principe de mesureVariation de résistance électriqueEffet thermoélectrique
PrécisionGénéralement élevéeDépend du type et de la configuration
StabilitéGénéralement élevéeDépend du type et des conditions d’utilisation
Plage de températureAdaptée à de nombreuses applications industriellesPeut convenir à des températures élevées selon le type
Temps de réponseDépend de la constructionPeut être rapide selon la conception
Types courantsPt100, Pt1000K, J, T, N
ApplicationsMesures nécessitant précision et stabilitéApplications nécessitant notamment robustesse ou températures élevées
ChoixPrécision, stabilité, répétabilitéPlage de température, robustesse, réponse

Comment choisir entre une sonde RTD et un thermocouple ?

Pour choisir entre une sonde RTD et un thermocouple, il est recommandé d’analyser plusieurs paramètres.

Les principaux critères sont :

  • la plage de température à mesurer ;
  • la précision recherchée ;
  • la stabilité de la mesure ;
  • le temps de réponse nécessaire ;
  • les conditions environnementales ;
  • les vibrations éventuelles ;
  • les contraintes mécaniques ;
  • le type d’installation ;
  • la compatibilité avec le système d’instrumentation ;
  • le type de raccordement nécessaire.

La meilleure technologie n’est donc pas nécessairement la même pour toutes les applications.

RTD ou thermocouple : quel capteur pour quelle application ?

Le choix peut être orienté en fonction de la priorité de l’application.

Choisir une sonde RTD lorsque la précision est prioritaire

Une sonde RTD peut être privilégiée lorsque l’application nécessite une mesure précise, stable et répétable de la température.

Elle peut notamment être adaptée aux applications industrielles dans lesquelles le contrôle précis de la température constitue un enjeu important.

Choisir un thermocouple pour des températures élevées

Un thermocouple peut être envisagé lorsque la mesure doit être réalisée à des températures élevées et que le type de thermocouple choisi est adapté à cette plage.

Choisir un thermocouple lorsque le temps de réponse est important

Lorsque la température varie rapidement, le temps de réponse du capteur peut devenir un critère déterminant.

Dans certaines configurations, un thermocouple peut offrir une réponse rapide. Il faut toutefois comparer les constructions disponibles et tenir compte de l’installation du capteur.

Choisir en fonction de l’environnement

Les conditions environnementales peuvent également influencer le choix.

Vibrations, contraintes mécaniques, température ambiante ou conditions particulières du procédé doivent être intégrées dans la sélection du capteur.

Les erreurs à éviter lors du choix d’un capteur de température

Choisir une sonde RTD ou un thermocouple uniquement en fonction de la température maximale de l’application peut être insuffisant.

La précision, le temps de réponse, les conditions environnementales et la construction du capteur doivent également être pris en compte.

Il est notamment important d’éviter de :

  • choisir un capteur sans vérifier sa plage de température ;
  • négliger la précision nécessaire ;
  • choisir un thermocouple sans sélectionner le type adapté ;
  • ignorer les conditions environnementales ;
  • négliger le temps de réponse lorsque la température varie rapidement ;
  • choisir une sonde sans vérifier sa compatibilité avec l’installation.

Une analyse complète de l’application permet de sélectionner la technologie de mesure la plus adaptée.

Conclusion

Sonde RTD ou thermocouple : lequel choisir ? Il n’existe pas de réponse unique à cette question.

Les deux technologies reposent sur des principes de mesure différents et présentent des caractéristiques adaptées à des applications spécifiques.

Une sonde RTD peut être privilégiée lorsque la précision, la stabilité et la répétabilité sont importantes. Un thermocouple peut être particulièrement adapté lorsque la plage de température, la robustesse ou le temps de réponse constituent des critères prioritaires.

Le choix doit donc être réalisé en fonction des conditions réelles de l’application : température, précision, temps de réponse, environnement, installation et exigences du procédé.

Pour plus d’informations sur les solutions de mesure de température, les sondes à résistance, les thermocouples et les instruments de mesure industriels, consultez les pages dédiées de WIKA ou contactez les experts en mesure de température.

FAQ

1. Quelle est la différence entre une sonde RTD et un thermocouple ?

Une sonde RTD mesure la température à partir de la variation de la résistance électrique d’un élément sensible. Un thermocouple utilise deux conducteurs métalliques différents et mesure une tension thermoélectrique liée à la température.

2. Sonde RTD ou thermocouple : lequel est le plus précis ?

Les sondes RTD sont généralement privilégiées lorsque la précision, la stabilité et la répétabilité de la mesure sont importantes. La précision réelle dépend toutefois du capteur, de sa classe de précision et des conditions d’utilisation.

3. Quand choisir une sonde RTD ?

Une sonde RTD peut être choisie lorsque la précision et la stabilité de la mesure sont des critères importants, notamment dans de nombreuses applications industrielles.

4. Quand choisir un thermocouple ?

Un thermocouple peut être particulièrement adapté aux applications nécessitant notamment une plage de température élevée, une construction robuste ou un temps de réponse rapide.

5. Quelle est la meilleure sonde pour mesurer une température élevée ?

Le choix dépend de la température à mesurer et des conditions de l’application. Certains types de thermocouples sont adaptés à des températures élevées, tandis que les sondes RTD sont généralement utilisées dans d’autres plages de température.

6. Quelle est la différence entre Pt100 et thermocouple ?

Une Pt100 est une sonde à résistance RTD dont la résistance nominale est de 100 ohms à 0 °C. Un thermocouple fonctionne selon le principe de l’effet thermoélectrique et utilise deux conducteurs métalliques différents.

7. Une sonde RTD est-elle plus fiable qu’un thermocouple ?

Les deux technologies peuvent fournir une mesure fiable lorsqu’elles sont correctement sélectionnées et installées. Le choix dépend des conditions de l’application, de la plage de température, de la précision et des autres exigences de mesure.