Découvrez la famille A2G-500/A2G-520/A2G-540 !

Les systèmes de ventilation et de climatisation sont essentiels pour maintenir un environnement confortable et sain dans tout bâtiment. Cependant, ces systèmes peuvent aussi être très énergivores. C’est pourquoi il est important d’utiliser des capteurs de pression différentielle et/ou de débit d’air intelligents pour surveiller et contrôler le flux d’air des bureaux, des laboratoires, des écoles et d’autres types de bâtiments.

Les capteurs de pression différentielle intelligents A2G-500 peuvent être utilisés pour mesurer la pression différentielle entre l’air entrant et l’air sortant d’un système de ventilation ou de climatisation. Cette mesure peut être utilisée pour déterminer si le système fonctionne correctement et si des ajustements sont nécessaires pour optimiser le flux d’air.

Ces capteurs contrôlent également le flux d’air en ajustant la vitesse des ventilateurs ou en ouvrant et fermant des vannes (modèle A2G-520 pour le débit d’air, modèle A2G-540 pour la fonction additionnelle de régulateur de pression différentielle et de débit d’air).

L’utilisation de capteurs de pression différentielle ou de capteurs de débit d’air intelligents peut aider à réduire les coûts énergétiques, à améliorer la qualité de l’air intérieur et à prolonger la durée de vie des systèmes de ventilation et de climatisation.

 

Avantages des capteurs de pression différentielle intelligents A2G-500/A2G-520/A2G-540

Les capteurs de pression différentielle et/ou de débit d’air intelligents offrent de nombreux avantages, notamment :

  • La réduction des coûts énergétiques : Ces capteurs permettent d’optimiser le flux d’air, réduisant ainsi les coûts énergétiques.
  • L’amélioration de la qualité de l’air intérieur : Ils garantissent que l’air intérieur est propre et frais.
  • La prolongation de la durée de vie des systèmes : Ils surveillent et contrôlent le flux d’air, prolongeant ainsi la durée de vie des systèmes de ventilation et de climatisation.
  • La facilité d’utilisation : Les capteurs sont faciles à installer et à utiliser.
  • La polyvalence : Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment la ventilation, la climatisation, la filtration de l’air et le contrôle des process.
  • La mise à jour d’installations existantes : il existe des versions sans fil fonctionnant sur pile et dotées du protocole LoRaWAN® pour optimiser aisément des bâtiments existants.

 

La famille A2G-500/A2G-520/A2G-540

WIKA propose une gamme de capteurs de pression différentielle et/ou de débit d’air intelligents avec la famille A2G-5×0. Ces capteurs sont disponibles dans diverses configurations et peuvent être utilisés dans une large gamme d’applications.

Ces capteurs sont dotés d’un écran intégré qui permet de visualiser facilement jusqu’à 4 valeurs mesurées et 2 statuts de sortie relais. Ils sont également équipés d’une interface numérique pour se connecter à un système de contrôle.

Les capteurs de la famille A2G-500 sont disponibles avec des valeurs de pression différentielle allant de 0,1 à 1000 Pa, et dans diverses tailles et matériaux.

 

Conclusions

Les capteurs de pression différentielle intelligents sont des outils essentiels pour surveiller et contrôler le flux d’air dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Leur utilisation permet de réduire les coûts énergétiques, d’améliorer la qualité de l’air intérieur et de prolonger la durée de vie des systèmes.

La famille A2G-500/A2G-520/A2G-540 de WIKA propose une gamme de capteurs de pression différentielle et/ou de débit d’air intelligents, idéals pour diverses applications. Ces capteurs sont faciles à installer et à utiliser, et sont disponibles dans différentes configurations et tailles.

Si vous recherchez un capteur de pression différentielle intelligent, envisagez la famille A2G-500 de WIKA.

Sur notre site web, vous trouverez plus d’informations sur WIKA et un aperçu des produits et des services que nous offrons. Si vous avez d’autres questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Vous pouvez également consulter nos articles :



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.