Dans l’Oil & Gas (upstream, midstream, downstream), une mesure de débit fiable sert autant au pilotage opérationnel qu’à la sécurité et au suivi de performance. Le tube de Pitot reste un élément primaire très utilisé lorsqu’on cherche une solution robuste, simple à intégrer à une chaîne pression différentielle (DP), et surtout avec une perte de charge non récupérée très faible. Dans la gamme WIKA, les tubes de Pitot FloTec existent en version extractible (FLC-APT-E) et version fixe (FLC-APT-F).
Tube de Pitot : origine et rappel de définition (Henri Pitot)

FLC-APT-E, tube de Pitot, version extractible
Le dispositif est associé à Henri Pitot (1695–1771), ingénieur français connu pour ses travaux en hydraulique. Le principe consiste à exploiter la différence entre une pression totale (point de stagnation) et une pression statique pour remonter à la vitesse d’écoulement.
Principe du tube de Pitot : pression statique, pression dynamique, pression totale
On considère un tube cylindrique placé parallèlement aux lignes de courant dans un écoulement permanent uniforme. Il comporte une prise de pression totale à l’extrémité amont (point de stagnation) et une prise de pression statique sur la périphérie. La différence entre ces deux pressions correspond à la part “dynamique” de l’écoulement, exploitable via le principe de Bernoulli.
Du point de vue instrumentation, cela fournit naturellement une mesure DP directement exploitable (manomètre différentiel, transmetteur DP, etc.).
Équations du tube de Pitot : calcul de vitesse à partir de Δp
La relation fondamentale s’écrit :
- `Δp = p_total − p_static`
- `V = (2*Δp/ρ)^(1/2)`
Dans la formulation académique de votre document, on peut aussi écrire :
- `V = (2*(pA − pB)/ρ)^(1/2)`
où `pA` est la pression totale, `pB` la pression statique, et `ρ` la masse volumique (densité) du fluide.
Le texte rappelle qu’à conditions normales pour l’air (1013 hPa, 15 °C), `ρ = 1,25 kg/m³`.
Dans un cadre pédagogique, on relie parfois la vitesse à une dénivellation sur manomètre à eau : en exprimant `dp` en millimètres d’eau, on obtient une approximation du type :
- `V ≈ 4*(dp)^(1/2)` (V en m/s ; dp en mmH2O)
Du tube de Pitot au débit : ce que “calcule” réellement la chaîne de mesure
Le tube de Pitot mesure une différence de pression liée à la vitesse (locale ou moyennée selon le design). Sur un modèle industriel comme le FloTec, on calcule le débit volumétrique à partir de la différence entre la pression statique et la pression dynamique selon Bernoulli, en tenant compte du diamètre intérieur de la conduite.
Un point déterminant pour la rigueur de mesure est la lecture du profil d’écoulement : l’utilisation de quatre ports dynamiques permet d’évaluer un meilleur profil de vitesse dans le tuyau, ce qui améliore la précision globale.
Tube de Pitot en Oil & Gas : applications typiques et intérêt opérationnel
Les applications couvrent des environnements Oil & Gas et process : production et raffinage de pétrole, traitement et transport de gaz, ainsi que l’industrie chimique et pétrochimique.
Sur le plan exploitation, les caractéristiques souvent recherchées sont la compatibilité liquides, gaz et vapeur, une précision stable dans le temps, et surtout une perte de charge non récupérée très faible, avantage direct sur l’énergie et l’efficacité du réseau.
Conditions de mesure : quand un tube de Pitot est pertinent (et quand il ne l’est pas)
Pour rester rigoureux, l’usage doit être cadré. Le tub de Pitot est indiqué pour des milieux monophasés qui remplissent complètement la section de la conduite. En Oil & Gas, c’est un point de vigilance : si l’écoulement devient multiphasé (poches, entraînements, régimes instables), la relation entre `Δp` et la vitesse perd sa représentativité.
La géométrie de conception et l’implantation influencent aussi fortement le résultat : un tube de Pitot est un instrument de mesure sensible à la manière dont il est conçu et installé.
Sources d’erreurs : profil d’écoulement, vortex, instrumentation DP
Profil de vitesse et perturbations en amont
La difficulté principale est d’obtenir une vitesse représentative du profil réel. L’intérêt d’un tube de Pitot multi-ports est précisément d’améliorer cette représentativité, en limitant l’effet de profils déformés (dans certaines limites).
Vortex et vibrations
Selon le diamètre intérieur, les caractéristiques du fluide et le nombre de Reynolds, un vortex peut se générer autour du tube de Pitot. Si la fréquence propre du tube de Pitot coïncide avec la fréquence de détachement tourbillonnaire, un support monté côté opposé peut être requis ; le besoin est vérifié au calcul durant la phase de conception.
Chaîne de mesure DP (transmetteur / indication / seuil)
On connecte normalement la sortie DP du tube à un transmetteur de pression différentielle pour générer un signal électrique proportionnel au débit. Pour l’exploitation, on peut aussi utiliser un manomètre différentiel (indication locale) ou un pressostat différentiel (seuil).
Tube de Pitot fixe ou extractible : critères de choix (FLC-APT-F / FLC-APT-E)

Tube de Pitot, version fixé, type FLC-APT-F
Les deux versions existent : fixe et extractible. Dans une logique Oil & Gas, l’arbitrage est souvent lié à l’exploitation (accessibilité, maintenance, conditions de procédé). Les points structurants restent la simplicité d’intégration, le faible impact en perte de charge, et l’adéquation matériaux/procédé.
FAQ – Tube de Pitot : principe, équations et erreurs en Oil & Gas
Quelle équation relie un tube de Pitot à la vitesse d’écoulement ?
`V = (2*Δp/ρ)^(1/2)` avec `Δp = p_total − p_static`.
Pourquoi utiliser plusieurs ports dynamiques ?
Pour évaluer un profil de vitesse plus représentatif dans la conduite et améliorer l’exactitude.
Quels milieux peut-on mesurer ?
Liquides, gaz et vapeur, à condition d’être en monophasé et conduite pleine.
Pourquoi parle-t-on de vortex et de support ?
Un détachement tourbillonnaire peut exciter mécaniquement la sonde ; si le calcul le justifie, on peut prévoir un support opposé.
Vous avez besoin de plus d’informations sur la mesure du débit ?
Vous pouvez par ailleurs visiter notre site internet.
Et n’hésitez pas à nous contacter, nos experts se feront un plaisir de vous aider.