WIKA est fier de présenter le dernier produit de la famille Gayesco des assemblages thermocouples de sondes de peau : le TC59-T Tefracto-Pad®, en cours de dépôt de brevet. Ce thermocouple de peau tubulaire facile à installer réduit de moitié les étapes de soudage et d’inspection et permet une installation infaillible.

Les experts en mesure de température WIKA recherchent continuellement des moyens d’améliorer nos produits et de faire gagner du temps et de l’argent à nos clients. L’une des informations qu’ils nous remonté tient au fait que le soudage des thermocouples sur les tubes de four est difficile et prend du temps. Il n’est pas facile d’aligner correctement le bouclier thermique sur le « weld-pad » et il serait appréciable d’avoir des sondes de peaux plus faciles à installer.

La sonde TC59-T, une sonde de peau pour tuyauterie facile à installer

WIKA a des dizaines d’années d’expérience dans la conception, la fabrication et l’installation de sondes de peaux pour les grandes entreprises des secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et de la pétrochimie. Chaque nouvelle génération de nos produits apporte des améliorations par rapport à la précédente, et notre dernier produit combine des performances maximales avec un temps d’installation minimal.

La TC59-T, appelée le Tefracto-Pad®, permet aux clients d’économiser du temps et des efforts en rendant possible une installation en une seule étape. Dans cet assemblage innovant, le « weld-pad » contenant l’extrémité chaude du thermocouple s’insère précisément dans l’encoche de notre bouclier thermique exclusif. Ainsi, les clients n’ont plus à consacrer du temps à la soudure de deux composants distincts et à la réalisation de deux tests LPI (contrôle par ressuage) distincts. Il ne faut qu’une heure environ pour souder un Tefracto-Pad® à la surface de la tuyauterie du four et réaliser le LPI.

Installation conventionnelle capteur avec protection

Temps requis

Installation en UNE étape du Tefracto-Pad

Temps requis

Souder le « pad » sur le tube

5 mns

Souder l’assemblage sur le tube

5 minutes

Attendre pour le LPI

» 45 mns

Attendre pour le LPI

» 45 mns

Vérifier le LPI

15 mns

Vérifier le LPI

15 mns

Souder la protection sur le tube

5 mns

 

 

Attendre pour le LPI

» 45 mns

 

 

Vérifier le LPI

15 mns

 

 

Temps total

» 2 heures

Temps total

» 1 heure

 

Comment installer la sonde Tefracto-Pad® ?

Notre conception innovante rend l’alignement et l’installation infaillibles. Voici les étapes simples à suivre :

1. Localisez une zone sur la tuyauterie du four pour installer le capteur.
2. Enlevez le tartre et la rouille de l’endroit choisi.
3. Placez le « pad » sur la surface dégagée, en vérifiant l’ajustement et en alignant le « pad » avec la ligne centrale de la tuyauterie face aux flammes (figure 1).
4. Placez le bouclier thermique sur le « pad », en vous assurant que le « pad » s’insère bien dans l’encoche du bouclier (figure 2).
5. Utilisez un collier de serrage autour de l’ensemble pour assurer un montage affleurant.
6. Soudez l’assemblage sur tous les côtés, sauf à l’endroit où le câble chemisé sort de la coque.

 

Assemblages de thermocouples personnalisés pour chaque application

Nous concevons chaque Tefracto-Pad® pour répondre aux exigences spécifiques d’un four, en tenant compte du diamètre extérieur (OD) des tuyauteries, du type et de la taille optimale du thermocouple, de la tête de raccordement requise, de la longueur du câble chemisé, des matériaux de la gaine, et plus encore. Cet ensemble de thermocouples est idéal pour les applications dont la plage de température va de 0°C à 1 260°C.

Pour plus d’informations sur cette de température de peau facile à installer, contactez WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.