The BA pressure switch for valve actuators combines control and alarm function.

Les actionneurs de vannes hydrauliques nécessitent des pressostats pour fonctionner en toute sécurité. Dans les armoires de commande, deux de ces instruments de mesure sont généralement installés. Un pressostat est utilisé pour commander la pompe pour la pression hydraulique, tandis que le second déclenche une alarme si la pression tombe en dessous d’un niveau minimum. Toutefois, il est également possible de combiner les deux fonctions dans un seul instrument.

Un fabricant de vannes à bille pour gazoducs a choisi cette solution avec le pressostat mécanique modèle BA de WIKA. Cette solution permet d’économiser les coûts d’achat d’un deuxième instrument et de réduire les efforts d’installation de l’instrumentation. Depuis lors, les armoires de commande sont également devenues plus compactes. Pour remplir sa mission, WIKA a configuré le pressostat pour les actionneurs de vannes avec trois points de commutation. L’appareil arrête la pompe pour la pression hydraulique à une valeur de 190 bar et la remet en marche lorsque la pression tombe à 150 bar. Si la pression tombe à 90 bar, par exemple en raison d’une fuite ou d’une défaillance de la pompe, le pressostat émet une alarme. L’exploitant de la canalisation peut ainsi intervenir à temps et éviter une défaillance de la vanne.

Les pressostats pour actionneurs de vannes fonctionnent avec deux contacts différents

The type B pressure switch can be configured with three switching points for a dual function.

Sécurité pour les actionneurs de vannes : Le pressostat modèle BA contrôle la pompe hydraulique et peut également déclencher une alarme.

La configuration des pressostats modèle BA pour les actionneurs de vannes est basée sur l’intégration de deux contacts de commutation différents. Le contact pour la commande de la pompe a un écart (hystérésis) réglable en fonction de la tâche, tandis que le contact pour l’alarme a un écart fixe. Cette version de pressostat est généralement conçue pour des applications avec une plage de réglage ≥ 16 bar. De plus, il doit y avoir une différence d’au moins dix pour cent de la plage de réglage respective entre le point de commutation/réinitialisation de l’écart réglable et le point de commutation de l’écart fixe. Ceci est nécessaire pour exclure les effets mécaniques d’un contact sur l’autre. La précision du pressostat n’en est pas affectée.

 

Instrument de mesure Atex avec une grande précision de commutation pour des pressions jusqu’à 1.000 bar

Le pressostat modèle BA peut commuter avec une grande précision des puissances élevées jusqu’à 20 A 250 VAC, , selon la version. La répétabilité du point de consigne est ≤ 0,5 % de l’étendue de mesure. Cet instrument robuste et polyvalent est conçu pour des pressions jusqu’à 1.000 bar et une protection contre l’inflammation Ex d (boîtier antidéflagrant). Il fonctionne parfaitement, même à des températures jusqu’à -60 °C. Pour les applications de sécurité, le modèle BA est également disponible en version SIL 2 ou SIL 3.

Remarque
De plus amples informations sur le pressostat modèle BA sont disponibles sur le site Internet de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.