Une productivité maximale et des temps d’arrêt minimes font partie des principaux défis de chaque entreprise de production.
WIKA a développé une large gamme de services pour accompagner ses clients tout au long du cycle de vie des installations et des machines :
- Installation et mise en service
- Maintenance et réparation
- Analyse et service
- Inspections et tests
- Etalonnage.
Ces services sont disponibles dans le monde entier grâce à des équipes dédiées et des laboratoires accrédités.
Road Show : Une façon de présenter au mieux les services WIKA
Afin de présenter nos gammes de services pour le secteur du pétrole et du gaz, nous réalisons régulièrement des « Road Show » sur les sites de nos clients ; ce fut récemment le cas sur les sites des deux principales raffineries du nord de l’Italie.
Au cours de ces journées, les services mentionnés ci-dessous, sont présentés.
Service sur site

Service sur site
WIKA offre un service complet sur site, dédié à la réparation, à l’étalonnage des instruments de mesure de pression ou de température, aux services d’installation et/ou à la supervision de l’installation sur site de capteurs de température multipoints, tubeskin sur diverses applications, y compris les fours de raffinerie, les réacteurs catalytiques, les réacteurs Claus / les unités de récupération du soufre (SRU). WIKA dispose d’une équipe de techniciens spécialisés dans le monde entier qui peuvent intervenir rapidement et avec précision.
Dans le domaine de la mesure de température, WIKA est la solution préférée des prescripteurs, des utilisateurs finaux et des détenteurs de licences. Nos solutions de mesure multipoints comprennent FLEX-R®, un système avec des points de mesure individuels qui peuvent être réparés et remplacés pendant un arrêt sans avoir à remplacer l’ensemble de l’assemblage multipoints ; et FLEX-O®, un thermocouple multipoints avec Pipewell avec des points de mesure qui se déplacent pour entrer en contact avec la paroi du puits thermométrique pour une mesure précise au fur et à mesure que la température augmente.

Mise en situation d’une installation de sondes Tubeskin sur différents matériaux
La gamme de sondes de peau WIKA « Tubeskin » comprend le REFRACTO-PAD®, un thermocouple avec une protection de la flamme du brûleur ; le V-PAD®, un thermocouple pour l’installation directe sur les tuyaux avec une soudure pénétrante, le XTRACTO-PAD®, un thermocouple avec système qui permet de retirer/remplacer le thermocouple sans avoir à dessouder l’ensemble ; le WELD-PAD, un thermocouple avec plaque à souder, et maintenant le TEFRACTO-PAD®, qui permet une installation plus rapide grâce à la possibilité de souder à la fois la pastille et la coupelle en une seule opération de soudure et d’essai : chaque solution de mesure est spécialement conçue pour répondre à une application spécifique.
Pour compléter les solutions existantes, le portefeuille de produits WIKA comprend désormais le capteur thermocouple linéaire continu (modèle TCC) pour la détection des points chauds. Le TCC est capable de lire la température la plus élevée sur toute sa longueur. Il protège largement la zone dans laquelle il est installé et fournit aux systèmes d’acquisition une lecture constante de la température avec la possibilité d’implémenter deux seuils d’alarme. Il peut être utilisé dans des applications telles que les unités de récupération du soufre, les gazéificateurs, les réservoirs à toit flottant et les rouleaux de transport du charbon.
Notre équipe de service expérimentée veille à ce que vos process soient gérés de manière sûre et efficace pour répondre à vos besoins. Grâce à nos experts, nous sommes joignables dans le monde entier et sommes rapidement disponibles et à l’écoute des besoins individuels.
Grâce à Gayesco, une entreprise du groupe WIKA, nous pouvons compter sur une longue expérience en matière d’installations. Nous utilisons des méthodes éprouvées dans l’industrie pour répondre aux attentes de nos clients et pour développer la solution idéale pour tous les types d’installations. Grâce à ces connaissances, nous sommes en mesure de fournir des services fiables et efficaces.
De plus amples informations sur les services sur le site sont disponibles sur le site web.
Surveillance de l’état des fours
WIKA sait que les fours sont le cœur d’une raffinerie et qu’un fonctionnement non-optimal du four entraîne une perte de temps et d’argent. C’est pourquoi, dans son centre de recherche et de développement de Houston, WIKA a construit un four à gaz qui fait circuler un fluide caloporteur dans un circuit continu. Le système simule les conditions de process des grands fours exploités par les utilisateurs finaux de l’industrie, et la collecte et l’analyse des données sont effectuées en temps réel par le biais d’une structure de contrôle. C’est pourquoi WIKA est un partenaire de confiance pour l’industrie du pétrole et du gaz, offrant non seulement des instruments de mesure de haute qualité, mais aussi une gamme de services et de conseils qui optimisent les performances des fours.
Service d’étalonnage mobile

Etalonnage sur site
Notre van de service est équipé du matériel adéquat et peut effectuer des étalonnages en pression et en température, ainsi que des contrôles de clés dynamométriques, directement dans vos locaux.
Nous sommes l’interlocuteur idéal pour les nouveaux projets et les mesures de maintenance pendant les périodes d’arrêt, ainsi qu’en cas de défaillance imprévue.
De plus amples informations sur les services d’étalonnage sont disponibles sur notre site web.
Réparation / remplacement des montages sur séparateur pour les transmetteurs de pression de process.

Service pour les montages sur séparateur
WIKA offre un service avantageux tant pour ses propres montages sur séparateur que pour ceux d’autres fabricants.
Le service peut être effectué soit sur un transmetteur de process monté, soit sur un instrument de mesure mécanique.
Avec le service de remplacement WIKA, le TCO (coût total de possession) du point de mesure peut être réduit de manière significative en remplaçant le séparateur.
De plus amples informations sur les réparations / remplacements de montages sur séparateur sont disponibles sur le site web.
Un aperçu complet du service WIKA est disponible sur notre site web.
N’hésitez pas à contacter nos experts.