Les exigences les plus importantes pour un instrument avec afficheur sont les suivantes :  il faut que l’appareil soit résistant, robuste et qu’il permette une bonne lecture de la pression active à une distance allant jusqu’à 3 m même avec de faibles conditions de luminosité.

Les afficheurs LED rouges sont encore les plus répandus dans l’industrie. Ils ont de nombreux avantages :

  • Grande luminosité
  • Bon niveau de contraste
  • Longue durée de vie
  • Robustesse mécanique
  • Faible consommation de courant (faible échauffement intrinsèque)
  • Large plage de température de fonctionnement

De par son afficheur LED rouge, le pressostat PSD-30 bénéficie de tous ces atouts et également de quelques autres qui lui sont spécifiques pour assurer la meilleure visibilité :

  • Caractères particulièrement grands
  • Illumination individuelle de tous les segments
  • Filtre spécial d’amélioration du contraste

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.