« Cette ancienne technologie a des inconvénients comme de grandes pertes de charge, une plage de débit limitée et d’importants requis en longueurs droites amont et en aval », ce sont les arguments les plus couramment utilisés envers la technologie traditionnelle de mesure de débit par DP.

 

Cette généralisation est bien entendu à pondérer car fortement liée au contexte applicatif et au design des organes déprimogènes considèrés. On a tendance à résumer le plus souvent la mesure de débit par DP aux plaques à orifices et comme souvent, pour toutes technologies en instrumentation de process, chacune va avoir ses propres limites applicatives. Pour en revenir au débit, qu’en est-il des mesures sur conduites à gros diamètres, hautes températures, hautes pressions, mesures sur vapeur ? Dans ces domaines de prédilection pour les mesures de débit par DP, les autres technologies de mesure de débit montrent rapidement leurs limites, que ce soit en termes de coûts, d’encombrement ou encore de fiabilité de mesure.

Mais faut-il pour autant cantonner la technologie DP à ces domaines d’applications ? Les derniers développement de WIKA en organes déprimogènes avec le HHR FlowPak ouvrent de nouveaux champs applicatifs.

Débitmètre Flowpak monté directement derrière deux coudes en série

Le HHR FlowPak développé sur base d’une tuyère-venturi à profil optimisée et d’un conditionneur d’écoulement de dernières technologies maximise les performances de la mesure de débit par DP:
1. Aucun requis de  tuyauterie amont/aval supplémentaire
2. Une précision de 0,5 % (0,25% avec calibration)
3. Coefficient de décharge constant de 0,985
4. Une perte de charge de seulement 15-20 % de la DP générée

 

Le HHR FlowPak dispose d’une perte de charge permanente plus faible que la plaque à orifice, tuyères ou tubes venturis et offre une efficacité énergétique supérieure pour réduire les coûts d’exploitation. Ces performances éprouvées sont documentées par une multitude d’essais en laboratoire et de retours terrain. Plus de 1500 points d’étalonnage de débit effectués par le laboratoire de recherche Alden aux USA démontre la constance du coefficient de décharge (C), indépendamment du nombre de Reynolds et dans un tunnel de +/- 0,5 % de la valeur prédite. Lorsqu’une plus grande précision de mesure est requise, le HHR FlowPak peut être calibré sur banc pour atteindre une précision de +- 0,25%.

Le HHR FlowPak est disponible en différentes tailles pour des lignes de DN50 à DN1200 dans une large variété de matériaux de construction avec des bêta ratio de 0,4 à 0,7 pouvant convenir à toutes les applications. Le HHR FlowPak peut être peint, recouvert ou traité comme toute autre pièce de tuyauterie.

Aucun requis de longueurs droites amont ou aval

 

 Les domaines d’application du HHR FlowPak sont très variés. Il est parfaitement adapté pour la mesure de débit de précision dans les gaz, vapeur et liquides avec un écoulement a nombre de Reynolds descendant jusqu’à 200 000. Il peut être utilisé par exemple sur du gaz naturel, la plupart des produits chimiques, essence, huile, hydrogène, oxygène, GNL, etc. Le HHR FlowPak répond aux défis de mesure de débit les plus rudes sur applications nécessitant une grande précision avec hautes températures, haute pressions, espaces restreints avec faibles longueurs droites disponibles,…  en usines pétrochimiques, centrales électriques, production de LNG, plates-formes offshore,…

Tous les détails sur notre débitmètre FlowPak FLC-HHR-FP

Découvrez toutes nos solutions débit sur notre site WIKA : Eléments primaires de débit


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.