Une des importantes caractéristiques des instruments de mesure industriels en général et des capteurs de pression en particulier est ce qu’on appelle communément l’indice de protection. Il nous a été rapporté qu’une erreur s’était glissée dans la fiche technique du pressostat électronique PSD-4 : il est fait mention dans ce document que l’appareil est à la fois IP65 et IP67. Pourtant, cela est tout à fait vrai. C’est certes étrange mais néanmoins tout à fait réel.
L’explication est relativement simple : les 2 indices de protection ainsi que les procédures de test qui y sont liées sont complètement différentes et le supposé indice de protection « supérieur » IP67 ne couvre ou n’inclue pas automatiquement l’indice de protection IP65. Le PSD-4 a été conçu et testé pour les 2 indices de protection. Ceci est confirmé par les tests internes réalisés par WIKA mais également par des tests externes menés par des organismes indépendants qui gèrent par exemple l’agrément UL.
La différence entre IP65 et IP67
Pour résoudre le mystère de ces deux classifications, voici l’explication technique : selon la norme IEC 60529, le premier chiffre indique le degré de protection contre les contacts fortuits et la pénétration contre les corps étrangers solides et le deuxième chiffre donne le degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l’eau. Les 2 indices IP65 et IP67 indiquent une protection contre l’intrusion de poussières (IP6x) et respectivement contre les jets d’eau de toutes directions (IPx5) et contre l’immersion temporaire (IPx7).
Les appareils protégés contre l’immersion ne supportent pas forcément les jets d’eau et vice versa, les appareils protégés contre les jets d’eau ne sont pas forcément protégés contre l’immersion.
Cette différence est faible mais peut s’avérer déterminante dans le choix d’un appareil.En étant IP65, le PSD-4 est protégé contre la poussière et contre les jets d’eau. Mais il l’est parallèlement également contre l’immersion temporaire avec son IP67.