.Les contrefaçons ne concernent pas seulement la mode. Dans l’instrumentation industrielle, un faux manomètre ou un faux thermomètre peut entraîner des mesures erronées, des arrêts de production et, dans le pire des cas, mettre en danger les personnes, l’installation et l’environnement. Pour aider ses clients à identifier clairement les instruments authentiques et à accéder plus facilement aux données techniques, WIKA fait évoluer ses produits phares.
Les nouveaux manomètres avec QR code et thermomètres mécaniques en acier inox intègrent désormais un code QR sur le cadran, des éléments bleus caractéristiques et un Product Passport numérique. Ensemble, ces fonctionnalités améliorent l’expérience utilisateur et compliquent la tâche des faussaires.
Depuis plusieurs années, le département Marques & Brevets de WIKA mène un travail de fond pour détecter et faire saisir des instruments contrefaits sur différents marchés. Le nouveau design vient renforcer cette démarche en offrant aux opérateurs des indices visuels immédiats et une traçabilité numérique complète.
1. Un QR code sur le cadran pour une identification sans ambiguïté
Les manomètres et thermomètres en acier inox WIKA – notamment les séries process les plus courantes – sont désormais équipés d’un QR code directement sur le cadran.
En le scannant avec un smartphone ou une tablette, l’utilisateur accède à un Product Passport spécifique à l’instrument. Ce passeport numérique respecte la norme IEC 61406 pour l’identification unique des objets physiques industriels et relie chaque instrument à son jeu de données individuel.
2. Product Passport WIKA : toutes les données produit en un clic

Exemple d’une page du Product Passport WIKA
Le Product Passport WIKA centralise l’ensemble des informations pertinentes pour l’exploitation et la maintenance d’un instrument. Au lieu de rechercher des documents papier ou d’attendre l’envoi d’attestations, l’utilisateur retrouve en ligne, en quelques secondes :
- Numéro de série intelligent à 11 caractères
- Référence article et date de fabrication
- Caractéristiques techniques (plage de mesure, classe de précision, raccord process, matériaux, indice de protection, etc.)
- Homologations, certificats et rapports d’essais
- Fiches techniques et notices d’utilisation
- Historique d’étalonnage, le cas échéant
Cet accès numérique simplifie la gestion du parc d’instruments, réduit les erreurs de réapprovisionnement, facilite l’intégration dans les systèmes GMAO / ERP et améliore la traçabilité sur tout le cycle de vie.
3. Couleur bleue WIKA : un repère visuel contre les contrefaçons

Les manomètres WIKA, dans la couleur bleue emblématique de la marque
Au-delà du QR code, WIKA renforce l’identification visuelle de ses instruments grâce à sa couleur bleue caractéristique. Tous les composants élastomères externes – joint de vitre, bouchon de mise à l’air, obturateur de sécurité, etc. – adoptent désormais ce bleu WIKA au lieu de couleurs génériques.
Ce code couleur ne suffit pas, à lui seul, à éliminer toutes les contrefaçons. Mais, combiné au manomètre avec QR code et au Product Passport, il complique nettement la reproduction de l’aspect d’origine et permet aux utilisateurs de repérer rapidement les instruments authentiques.
4. Lisibilité améliorée grâce à une nouvelle géométrie de joint
Le joint de vitre bleu ne remplit pas qu’une fonction esthétique. Sa géométrie optimisée supprime la nécessité d’un anneau métallique à l’intérieur du boîtier. Cette modification réduit les surfaces réfléchissantes, qui peuvent gêner la lecture de l’échelle en plein soleil ou sous un éclairage intense.
Résultat : une meilleure lisibilité du cadran sur toute la plage de mesure, même dans des conditions de lumière difficiles, et donc une interprétation plus sûre des valeurs indiquées.
5. Des tests d’étanchéité bien au-delà des exigences standard
Ces évolutions viennent s’ajouter à des standards de qualité déjà élevés. Les manomètres en acier inox WIKA font notamment l’objet d’un test d’étanchéité à l’hélium particulièrement exigeant, jusqu’à 5 000 fois plus rigoureux que les méthodes d’essai courantes sur le marché.
Cette démarche permet de détecter des fuites extrêmement faibles et de limiter au maximum les émissions fugitives, les pertes de pression et les risques de contamination – un enjeu crucial pour les applications critiques et les fluides dangereux ou de grande valeur.
6. Des instruments mécaniques toujours indispensables
Malgré la montée en puissance des solutions entièrement numériques, les manomètres et thermomètres mécaniques en acier inox restent incontournables dans de nombreuses industries de process : chimie, pétrochimie, énergie, traitement de l’eau, agroalimentaire, etc. Ils offrent une mesure robuste, indépendante de toute alimentation électrique et simple à installer.
Avec les manomètres avec QR code, le Product Passport et la lisibilité améliorée, WIKA apporte une couche de services numériques à cette technologie éprouvée – sans surcoût pour l’utilisateur et sans remettre en cause les habitudes d’exploitation.
Pour moderniser votre parc d’instruments tout en conservant des manomètres mécaniques fiables, rapprochez-vous de votre interlocuteur WIKA. Il pourra vous conseiller sur les modèles en acier inox équipés de QR code et sur la meilleure façon d’intégrer le Product Passport dans vos processus de maintenance.
FAQ
1. Qu’est-ce qu’un manomètre avec QR code chez WIKA ?
Un manomètre avec QR code est un manomètre en acier inox dont le cadran intègre un code QR relié au Product Passport WIKA. En le scannant, vous accédez directement à toutes les données spécifiques de l’instrument : numéro de série, caractéristiques techniques, certificats, documentations, historique d’étalonnage, etc.
2. À quoi sert le Product Passport WIKA ?
Le Product Passport est un passeport numérique qui centralise toutes les informations liées à un instrument WIKA. Il facilite l’identification sans ambiguïté, le réapprovisionnement, la gestion documentaire et la traçabilité sur le long terme. Pour l’utilisateur, c’est un gain de temps et une sécurité supplémentaire, notamment face aux contrefaçons.
3. Les manomètres avec QR code et Product Passport sont-ils plus chers ?
Non. Le QR code sur le cadran et l’accès au Product Passport WIKA font partie d’une mise à jour de gamme. Elle offre plus de services au même niveau de prix. Les manomètres restent des instruments mécaniques robustes et compétitifs. Ils ont désormais une documentation numérique complète et un repère visuel renforcé contre les copies.
4. Comment reconnaître un vrai manomètre WIKA par rapport à une contrefaçon ?
Un instrument authentique combine plusieurs éléments. La présence du QR code menant à un Product Passport valide ainsi que la couleur bleue typique des pièces élastomères externes. Autre élément, la qualité de fabrication (par exemple, des tests d’étanchéité à l’hélium très exigeants). Les contrefaçons, elles, n’offrent généralement ni cette traçabilité numérique ni le même niveau d’essais.