Un leader d’équipements et services de fluides industriels avait des difficultés importantes sur une application spécifique d’un de ses utilisateurs finaux. L'environnement difficile - gaz chloré à haute température pour la production de fibres optiques - …
Produits
Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
Pierre Forestier | PressionLa défaillance d’un manomètre peut être attribuée à une ou plusieurs de ces huit raisons : vibrations mécaniques, pulsations, température extrême, pic de pression, surpression, corrosion, colmatage, et mauvaise manipulation. Les manomètres font …
Comment choisir un manomètre
Pierre Forestier | PressionDe nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans le choix d’un manomètre industriel. En se posant les bonnes questions concernant la taille, la température, l'application, le fluide, la pression, le raccord process et le délai de livraison, les acheteurs …
Pourquoi fixe-t’on le signal dans les transmetteurs de pression ?
Philippe Bertrand | PressionDans certaines applications, le signal de courant ou de tension d'un transmetteur de pression ne doit pas dépasser et/ou descendre en dessous d'une valeur critique. Ceci peut être garanti à l'aide de ce que l'on appelle la limitation du signal. Si la pression …
Qu’entend-on par la fonction de commutation « fenêtre » avec les pressostats électroniques ?
Philippe Bertrand | PressionLes pressostats électroniques modernes offrent souvent une variété de fonctions de commutation réglables, comme la "fenêtre". Lorsque l'on parle de la fonction de commutation "fenêtre", cela signifie la surveillance d'une plage de mesure définie (par exemple, …