Produits

Avantages des manomètres à membrane : Solution pour les fluides critiques

Pierre Forestier | Pression
image avec des tubes de tests

Les manomètres à membrane sont de véritables instruments polyvalents. Par exemple, dans les process impliquant des fluides critiques, ils offrent de nombreuses possibilités pour mesurer la pression de manière fiable et stable à long terme. Les process …

Continuer à lire...

Quels sont les éléments à prendre en considération pour choisir un manomètre numérique ?

Nicolas Chevin | Pression

Le choix d'un manomètre numérique peut s’avérer fastidieux si vous ne connaissez pas les différences entre tous les types de manomètres. Un manomètre numérique est défini ici comme tout appareil de mesure de pression qui indique la pression numériquement à …

Continuer à lire...

Trois raisons d’utiliser un manomètre en acier inox

Pierre Forestier | Pression

Les entreprises des secteurs de la biotechnologie, de la chimie, de l'agroalimentaire, de la pétrochimie, du raffinage du pétrole et d'autres industries s'appuient notamment sur des manomètres pour assurer le bon fonctionnement de leurs applications. Pour les …

Continuer à lire...

Séparateurs à membrane : Une protection ultime pour une mesure de pression plus sûre et plus hygiénique

Stéphane Peyrache | Pression

Certains fluides process peuvent endommager les manomètres, qui peuvent à leur tour contaminer les fluides process propres. En utilisant un séparateur à membrane comme barrière de protection, les exploitants d'usines gagnent du temps et de l'argent en évitant …

Continuer à lire...

Comment remplir et mettre à l’atmosphère un manomètre avec un liquide amortisseur

Stéphane Peyrache | Pression
mise à l’atmosphère d'un manomètre avec un liquide amortisseur

Les manomètres remplis de liquide offrent une excellente solution pour les applications avec de fortes vibrations et des chocs mécaniques. Ils facilitent également la lecture en amortissant les oscillations soudaines de l'aiguille et minimisent l'usure en lubrifiant …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales