Le GLS-1000 de WIKA intègre le meilleur des deux mondes : la conception simple et le principe de fonctionnement de l'interrupteur à flotteur mécanique, mais avec une technologie de commutation numérique moderne. Pour encore plus de fonctionnalité, il peut être …
Produits
L’intérêt des livraisons d’assemblages d’instruments de mesure de pression déjà montés avec leurs accessoires
Stéphane Peyrache | PressionLes transmetteurs de pression et les manomètres peuvent être adaptés à presque toutes les conditions de process à l'aide de vannes, de dispositifs de protection et/ou d'autres accessoires. WIKA propose de telles combinaisons sous la forme d'un sous-ensemble, une …
Pourquoi intégrer un étalon primaire dans vos process automatisés de capteurs de pression ?
Nicolas Chevin | EtalonnageLes balances de pression se positionnent en haut de la pyramide en terme de précision pour la mesure de pression. Les balances digitales sont basées sur le même principe de mesure que les technologies mécaniques connues. Toutefois leur utilisation n'est plus …
L’indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace
Sébastien Réaux | NiveauLe principe de fonctionnement de l'indicateur de niveau magnétique est largement utilisé dans les instruments de niveau. L'interaction entre le flotteur aimanté à l'intérieur de la chambre et les rouleaux magnétiques à l'extérieur de la chambre fournit des …
Réacteurs à gaz de synthèse : en quoi le thermocouple multipoint Flex-R® répond aux attentes du marché ?
Dominique Dumont | Produits, TempératureLes usines de gaz de synthèse ont besoin de maximiser la durée de vie de leur catalyseur et de pouvoir prévoir leur remplacement. Les progrès d’études et de fabrication réalisés dans le domaine des thermocouples ont déjà permis d’améliorer la mise à jour …