Produits

Capteur de pression avec communication I²C – possibilités et conditions limites

Philippe Bertrand | Pression
mpr-1

I²C a été conçu pour communiquer sur de courtes distances entre les cartes de circuits imprimés et est un simple bus de données avec série 8 bits. Ce ne sont pas seulement les capteurs de pression encastrables sur circuit imprimé qui utilisent le signal I²C …

Continuer à lire...

Simple, économique, plus intelligent : Interrupteur à flotteur numérique pour centrales hydrauliques

Sébastien Réaux | Niveau
Interrupteur à flotteur numérique pour centrales hydrauliques

Le GLS-1000 de WIKA intègre le meilleur des deux mondes : la conception simple et le principe de fonctionnement de l'interrupteur à flotteur mécanique, mais avec une technologie de commutation numérique moderne. Pour encore plus de fonctionnalité, il peut être …

Continuer à lire...

L’intérêt des livraisons d’assemblages d’instruments de mesure de pression déjà montés avec leurs accessoires

Stéphane Peyrache | Pression
Combinaison d'un appareil de mesure de pression avec des accessoires

Les transmetteurs de pression et les manomètres peuvent être adaptés à presque toutes les conditions de process à l'aide de vannes, de dispositifs de protection et/ou d'autres accessoires. WIKA propose de telles combinaisons sous la forme d'un sous-ensemble, une …

Continuer à lire...

Pourquoi intégrer un étalon primaire dans vos process automatisés de capteurs de pression ?

Nicolas Chevin | Etalonnage
La balance de pression digitale à piston arrive dans vos productions

Les balances de pression se positionnent en haut de la pyramide en terme de précision pour la mesure de pression. Les balances digitales sont basées sur le même principe de mesure que les technologies mécaniques connues. Toutefois leur utilisation n'est plus …

Continuer à lire...

L’indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace

Sébastien Réaux | Niveau
L'indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace

Le principe de fonctionnement de l'indicateur de niveau magnétique est largement utilisé dans les instruments de niveau. L'interaction entre le flotteur aimanté à l'intérieur de la chambre et les rouleaux magnétiques à l'extérieur de la chambre fournit des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Défaillance d’un manomètre : les 8 causes les plus courantes et leurs solutions
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales