Dans l’industrie des boissons, l’hygiène ne souffre aucune approximation. Pour garantir une sécurité sanitaire irréprochable sans interrompre la production, les process de Nettoyage En Place (NEP) et de Stérilisation En Place (SEP) sont devenus des standards …
Produits
Réservoirs d’eau, effluents et produits chimiques : pourquoi opter pour un transmetteur de pression immergeable
Betty Pic | Général, Niveau, ProduitsDans l’univers industriel, certains capteurs restent invisibles, mais jouent un rôle fondamental pour garantir la continuité des opérations. C’est le cas des transmetteurs de pression immergeables, que l’on utilise souvent pour mesurer le niveau dans les …
Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?
Stéphane Peyrache | Général, Produits, TempératureMesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …
Pourquoi les capteurs IIoT de densité du gaz SF6, mesure aussi la température ?
Pierre Forestier | Général, Produits, SF6Le SF₆ est un gaz isolant extrêmement performant, utilisé dans les disjoncteurs, transformateurs et autres équipements de haute tension. Toutefois, il présente un inconvénient majeur : sa densité est fortement dépendante de la température ambiante. …
Sonde à résistance bobinée ou couche mince : quelle est la meilleure ?
Stéphane Peyrache | Général, Produits, TempératureDe nombreux process industriels dépendent du bon fonctionnement soit d'une sonde à résistance en exécution bobinée, soit d’une sonde en exécution couche mince, pour assurer des opérations efficaces et sûres. Ces deux types de sondes à résistance ont des …