Produits

Mesure de pression à des températures ambiantes extrêmement basses

Pierre Forestier | Pression, Produits
Druckmessung bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen

Les manomètres standard résistent généralement aux températures ambiantes jusqu'à -40 ° C. Mais pour certains projets à l’export, il est parfois requis que les instruments puissent fonctionner avec des climats polaires à des températures encore plus basses. …

Continuer à lire...

Fonctionnement d’un four d’étalonnage

Nicolas Chevin | Etalonnage, Produits
Temperature dry well calibrator

Les fours secs d’étalonnage sont des instruments portables qui permettent de réaliser des étalonnages d'instruments de mesure de température sur site ou en laboratoire. Un four se compose d'un bloc métallique chauffé ou refroidi électriquement, d'un contrôle …

Continuer à lire...

Mesure du niveau d’eau et de la pression en amont

Pierre Forestier | Applications, Niveau, Pression

  Aussi étonnant que cela puisse paraître, les transmetteurs de pression jouent un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement des opérations, en particulier dans le stockage des eaux usées pour l'assainissement ou l'élimination. L'élément clé …

Continuer à lire...

Les thermomètres pour températures ambiantes très basses

Dominique Dumont | Applications, Température
Niedrige Umgebungstemperaturen

Les températures moyennes de -60 ° C ne font pas frissonner les fabricants de sondes de température, mais lorsqu’on parle de températures ambiantes à -60 ° C, cela se complique. Il devient rapidement clair que l'on ne peut pas utiliser facilement des …

Continuer à lire...

Contrôle de niveau dans des espaces restreints.

Sébastien Réaux | Applications, Niveau

  En raison de leur répétabilité et de leur fiabilité, les détecteurs de niveau magnétiques sont largement utilisés dans de nombreux secteurs, y compris l'industrie pétrochimique. Le contrôle de niveau avec ces instruments très rentables est simple …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales