Un autre article du blog WIKA traite de l’intérêt du liquide amortisseur pour les manomètres exploités sur des applications sujettes à vibrations. En complément, la mise à l'air du boîtier est un sujet notable pour les manomètres remplis de liquide …
Produits
Comment fonctionne un capteur de débit calorimétrique ?
Pierre Forestier | ProduitsLorsqu’il est nécessaire de contrôler le débit dans une tuyauterie, on utilise régulièrement un capteur de débit calorimétrique (également appelé contrôleur de débit). Mais comment cet appareil fonctionne-t’il ? c’est l’objet de cet article. Les …
Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages
Pierre Forestier | Pression, ProduitsLes manomètres avec boîtier rempli de liquide sont utilisés pour des applications qui impliquent des chocs dynamiques élevés et des vibrations. Le liquide de remplissage amortit les vibrations ainsi produites et soulage de la sorte les composants mécaniques du …
Les avantages de l’afficheur LED du pressostat PSD-30
Philippe Bertrand | Pression, ProduitsLes exigences les plus importantes pour un instrument avec afficheur sont les suivantes : il faut que l’appareil soit résistant, robuste et qu’il permette une bonne lecture de la pression active à une distance allant jusqu’à 3 m même avec de faibles …
Comment fonctionne un montage sur séparateur ?
Pierre Forestier | Pression, ProduitsLes montages sur séparateur sont utilisés pour des mesures de pression lorsque le fluide process ne doit pas entrer en contact avec les pièces sous pression de l’instrument de mesure. Un montage sur séparateur a principalement 2 missions : 1. Isoler …